電池電力貯蔵システム PQpluS™
今日では、商業および産業(C&I)のお客さまは、電力生産者だけでなく消費者(またはプロシューマー)にもなっています。したがって、電池電力貯蔵装置は、公益事業とそのお客さまとの間の変化する関係の不可欠な部分になります。 日立エナジーの電池電力貯蔵システムであるPQpluS℠は、電力消費のタイミングとプロファイルを積極的に管理することで、電力消費を支援します。PQpluSは、エネルギーコストを低減し、電力システムの全体的な効率、信頼性、可用性を向上させながら、システムの回復力を高めます。
PQpluS™は、幅広い電力およびエネルギー定格で利用でき、エンドユーザー、システムインテグレータ、アグリゲーターのほか、公益事業規模のアプリケーションに適した制御システムを持つユーザーにも最適です。また、風力、太陽光、ディーゼル、その他の発電機などの複数のエネルギー源が並列に動作し、インテグレータの高レベルシステムコントローラが全体的な動作を調整する場合にも使用できます。ピークシェービングや電力品質などの機能に加え、PQpluS™は、現場エネルギー管理、再生可能エネルギーの統合、グリッドサービスなども第三者のコントローラで行うことができます。
アプリケーション
商業および産業分野のお客さま向け:
- ピーク負荷シェービング
- EV充電の統合
- PV太陽光の自己消費の最大化
- 電力品質
システムインテグレータは、PQpluS™をコントローラと統合し、次のようなアプリケーションに公益事業規模のソリューションを提供できます。
- 現場エネルギー管理
- 需要対応
- グリッドサービス
- 周波数調整
- 再生可能エネルギー源の容量安定化とランプレート制御
日立エナジーが選ばれる理由
- コンパクトな設計で設置面積が小さく、スペースが限られたアプリケーションに最適
- モジュラー設計により、設計済みのビルディングブロックを提供し、エンジニアリングや設置の時間を短縮
- ピークシェービングなどの商用および産業用アプリケーション用の標準制御アルゴリズムが制御システムに統合されています。
- サードパーティ製コントローラとの標準MODBUS通信
- 電力品質機能は、損失の低減、高調波のフィルタリング、力率の向上、負荷分散の実行により、全体的な運用効率を向上させます。
- オペレータが使いやすいインターフェースにより、操作と保守が簡単に
性能データ
一般 | |
---|---|
構成 | モジュール式 |
場所 | 屋内または屋外 |
電気 | |
グリッド接続 | 380 VAC~415 VAC 50/60 Hz |
定格出力 | 30kW/68.5kWhから |
筐体(屋外バージョン) | |
材料 | ステンレス鋼 |
保護 | IP55インバータセクション/IP65(バッテリセクション) |
ケーブル入力 | 下部のみ |
インバータ | |
定格電力(400V) | モジュールあたり30kW |
構成 | マスタ/スレーブ(1つのモジュールが故障した場合、電源は他の実行中のモジュール間で共有されます) |
電力品質特性 | |
無効電力補償:目標cos Φ | 0.6(誘導)から 0.6(容量)までプログラム可能 |
高調波緩和 | 最大第2~第13高調波 |
負荷分散特性 | 位相間および/または位相とニュートラル間(4線式アプリケーション)の電流バランスを保つ |
バッテリー | |
タイプ | NMC技術に基づくリチウムイオン |
エネルギー[kWh] | ラックあたり68.5kWh |