地域と言語を選択してください

メニュー

エネルギー貯蔵インバータPQstorI

productImage.imageAlt

エネルギーの貯蔵をするためのワンストップソリューション

PQstorIは日立エナジーのエネルギー貯蔵インバータの新世代です。PQstorIは、ピークカット、バックアップ電力、電力品質などのビハインド・ザ・メーターの用途向けのほか、負荷平準化、周波数応答、容量安定化、再生可能エネルギーの統合などの公益事業規模向けなど、急成長するエネルギー貯蔵市場のニーズに対応するように設計されています。

PQstorIは、世界クラス3レベルの双方向インバータを必要とするエネルギー貯蔵アプリケーションに、柔軟性、モジュール性、高効率などの多くの利点を提供します。

PQstorIは、サードパーティ製コントローラと複数の取り付けオプションを備えた柔軟性を備えているため、エネルギー貯蔵ソリューションを求めるシステムインテグレータや消費者にとっては最適な選択肢となります。

PQstorIは非常に操作が簡単です。高度な通信機能により、クラウド接続されたユーザープラットフォームを介して、リアルタイムでデータにアクセスしながらデバイスの操作および制御ができます。ユーザーは、PCまたはスマートフォンでモジュールまたはWi-Fiを介して通信できます。

アプリケーション

  • 中小規模産業向けの設置
  • 商業ビル
  • データサーバーセンター
  • 太陽光発電所や風力発電所などの再生可能エネルギー発電所

日立エナジーが選ばれる理由

  • 柔軟性があり、エンジニアリングと設置の時間を短縮するモジュール設計
  • オンボードのコントローラによる、「ビハインド・ザ・メーター」アプリケーションの運用信頼性
  • エネルギー効率の高い設計と運用
  • 柔軟な取り付けオプション
  • サードパーティのコントローラに接続可能
  • モジュールまたはWi-Fiを経由したユーザーフレンドリーな操作
  • コミュニケーション機能の向上

性能データ

一般  
電気  
接続方法 3線式
ネットワーク電圧(+/- 10%) 208~415 V
ネットワーク周波数(+/- 5%) 50/60Hz
定格電力(400V) 30kW
モジュール性 最大16個のモジュールを組み合わせることができます。
設備の損失 通常、設備電力の<2%
インバータ  
DC電圧(最低) 620 V
DC電圧(最大) 830V(890V、低電力)
応答時間 <1 ネットワークサイクル
プログラミング/通信 Wi-Fi通信
USB
HMI/プロトコルコンバータ
HMI上のデジタルI/O
基準の遵守  
PQstorI-Mの一般的な構造および安全性 EN 62477-1(2012)「電力電子コンバータシステムおよび設備の安全性要件」
EMCイミュニティ(CEバージョンのみ) EN/IEC-61000-6-2 産業レベル
EMCエミッション(CEバージョンのみ) EN/IEC-61000-6-4 クラスA
認証

CE

VDE-AR-N 4105:2018-11

VDE-AR-N 4110:2018-11

EN50549-1:2019

EN50540-2:2019

ENA-EREC G99 (2019)

TF 3.3.1