固定直列補償 - 長距離交流送電線を最大限に活用するために

シリーズ補正は、主にバルク伝送廊下において、転送リアクタンスを低減するために使用されている、十分に確立された技術です。その結果、送電システムの送電容量が大幅に増加し、電圧安定性と同期安定性が向上します。

固定直列補償は、大規模・大容量な電力網の性能を最適化するためのソリューションとして、長い間好まれてきました。

送電システムにおいて、ある送電線上で伝達可能な最大有効電力は、その送電線の直列リアクタンスに反比例します。そこで、直列キャパシタを用いて直列リアクタンスを補償することで、電気的により短い送電線を実現し、より多くの有効電力送電を可能にします。

長距離(一般的に200km以上)の送電線に容量リアクタンスを直列に設置することで、角度偏移と電圧降下の両方を低減し、送電線の負荷可能性と安定性を向上させることができます。送電線を流れる電流がキャパシタから出力されるMVArを直接「生み出す」ので、補償のコンセプトは「自動調整式」となり、この直接的な原理により、直列補償は非常にコスト効率の高いソリューションであることが保証されます。

また、直列補償は電力回廊の電圧プロファイルを改善し、並列回路間の電力分配を最適化します。

直列補償技術

直列キャパシタは送電線に直列に設置されるため、装置はシステム電圧のプラットフォーム上に昇降し、地面から完全に絶縁されていなければなりません。コンデンサバンクは過電圧保護回路と共に、このスチールプラットフォーム上にあります。過電圧保護は重要な設計要因です。コンデンサバンクは、近くでの深刻な障害が発生した場合でも、スループット障害電流に耐える必要があるためです。一次過電圧保護には通常、金属酸化物バリスタ、高速保護装置/FPD(CapThor)、高速バイパススイッチが含まれます。高電圧回路の光電流変換器からの信号に非常に迅速に作用するように設計されたデジタル制御・保護システムは、地上に位置しており、プラットフォーム上の主要機器および測定と光ファイバーを介して通信します。

Fixed series compensation

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから