PCS 6000 STATCOMは、要求の厳しい系統に接続するために特別に設計された効率的な電力システムパッケージです。その柔軟性により、動的電圧安定化、非対称負荷の電圧バランス、電気炉によって生じる電圧フリッカの緩和、アクティブ高調波フィルタリングなど、さまざまなアプリケーションへの適用が可能です。
PCS 6000 STATCOMは、設置時間や必要スペースの点で特に競争力があります。高効率と省メンテナンス性により、運用コストの低減にもつながります。また、静止形無効電力補償装置として、定常動作と動的動作の両方で優れた性能を発揮します。
PCS 6000 STATCOMソリューションは、可動機械部品が最小限に抑えられているため、実質的にメンテナンスフリーです。そのため、点検のための停電は、お客さまのニーズやご希望に応じてスケジュールを組むことができます。また、主回路部に回転部品がないため、信頼性、可用性が非常に高く、運用コストの低減と長寿命を実現しています。装置は通常、組み立て済みのコンテナ内に設置されます。STATCOMシステムには制御装置、パワーエレクトロニクス、冷却装置が含まれており、お客さま特有のニーズに応じてオーダーメイドできます。
幅広いアプリケーション
PCS 6000をベースとした日立エナジーのSTATCOMソリューションは、高い技術性能と経済的な運用を実現します。PCS 6000は、お客さまの運用効率と資産活用の最大化、高い信頼性と収益性、系統の安定性の向上、電力品質の改善を可能にし、その柔軟性により、再生可能エネルギー、鉄道、産業、公共事業などの幅広い市場で利用されています。
PCS 6000の一般的な用途は以下です。
- 陸上/洋上風力発電所
- 太陽光発電所
- 鉄鋼業
- 工業用圧延機
- ウッドチッパー (粉砕機)
- 溶接作業
- 自動車破砕機およびシュレッダー
- 鉱業用ショベル、ホイストおよびミル
- 港湾クレーン
- 海洋石油・ガスプラットフォーム
- 脆弱な電力系統
- 不平衡負荷
PCS 6000 コンバータ
PCS 6000 STATCOMは、実績のあるGTOをベースに日立エナジーが開発した先進のIGCT技術(集積化ゲート転流型サイリスタ)を使用しています。PCS 6000コンバータは、IGCT PEBB(パワーエレクトロニクス・ビルディングブロック)をベースにしています。この標準化により、省エンジニアリングと低設計コストでシステムを実現することができ、お客さまの最終コストに有益な影響を与えます。また、革新的な接続構成により、一般的に高調波フィルタが不要で非常に優れた高調波性能を実現します。