地域と言語を選択してください

メニュー

PCS6000 SFC

PCS6000周波数コンバータは、供給電力を適切な負荷周波数に変換する経済的で効率的なソリューションです。PCS6000周波数コンバータは、部分負荷時でも非常に効率的に動作し、設置面積が小さいことが特徴です。

PCS6000周波数変換器パッケージ(周波数変換器、変圧器、熱交換器)は、システムインテグレータに提供されます。また、当社は包括的なターンキー周波数変換器ソリューションも提供しています。

PCS6000 SFCは、部分負荷条件下での高い効率性と低いメンテナンスコストにより、低い総所有コスト(TCO)を実現します。

  • 高電力密度設計と水冷による省スペース化
  • 出力範囲 4〜120MVA *(コンバータユニット1台あたり4〜12MVA)のスケーラブルなソリューション
  • 変圧器、熱交換器を含むコンバーターパッケージにより、シームレスなプロジェクト遂行が可能
  • 実証済みのサービスコンセプト(日立エナジーの国際的なサービス体制による現地サポート、遠隔診断およびサービス)

関連製品・サービス

power plant engineer for substation

Contact us

Submit your enquiry and we will contact you