同期進相機システム
同期コンデンサでネットワークの安定性を向上。
日立エナジーの回転コンデンサの短絡電力と高慣性は、静止型バーコンデンサ(SVC、STATCOM)の高速応答時間を補完し、比類のないシステムソリューションを提供します。
日立エナジーの効率的で信頼性の高い 同期コンデンサシステムは、短絡電力容量、イナーシャ、および無効電力でグリッド をサポートし、電圧変動のバランスを取り、障害時の障害を最小限に抑えます。高 LVRT 容量により、非常に低電圧状態でグリッドの短絡電力を確保します。
高速でコンパクトなソリューション、最先端のテクノロジー、完全互換の制御機器は、高調波排出を極めて低く抑え、最高の性能と最適なコスト効率を実現します。制御システムは、ma-chine端子だけでなく、ステップアップトランスのHV側の接続ポイントを制御するため、ユーザにとって参照設定が容易になります。
日立エナジーの同期コンデンサシステムは、10~200MVArの範囲をカバーする単一機械ソリューションです。大型機械の設置、または100%の冗長性が必要な場合、複数の機械を協調制御で設置できます。このソリューションは、モジュール式の概念に基づいています。
当社の同期コンデンサは、高信頼性、持続可能性、推奨サービス間隔間の長時間動作を実現するよう設計されており、耐久性と信頼性の高い動作を保証します。日立エナジーは、ポニーモーターが始動するブラシレス同期機をベースにしたソリューションを提供しています。このセットアップにより、メンテナンスが軽減され、簡単で信頼性の高い始動/停止手順が得られます。
日立エナジーの 電力品質 およびパワーコンサルティング部門は、世界中のさまざまな種類の顧客の電力品質問題の解決に豊富な経験を有し、必要な補償システムの正確な構成とサイズの定義をサポートできます。当社のデリバリー機能には、同期コンデンサシステムや、短絡やイナーシャの問題が他の電力品質の課題と組み合わされた場合に最適なソリューションである STATCOMとのハイブリッド構成が含まれます。
当社では、送電システムにおける新たな課題によってますます重要になっているシミュレーション・モデルや調査から始まり、最終的な現場受入試験まで、システム全体の設置や試運転を含む完全なエンジニアリング・パッケージまで提供することができます。
- 追加の短絡電力
- 送電容量の増加
- 優れた故障ライドスルー機能
- 大きな慣性力
- ネットワーク剛性と安定性の向上
- 高い過負荷能力
- 長期の電圧低下時のサポート
- 無効電力の供給と吸収が可能。
- STATCOMソリューションとハイブリッド構成の組み合わせの利点
- 簡単なメンテナンスと世界的なサポート