HVDC Light® ライフサイクルアセスメント
より良い、環境に優しい未来へのビジョン
日立エナジーHVDC技術の顧客は、気候への影響が少ないことを知ることができますか? はい、できます。 ライフサイクルアセスメントの調査結果によると、HVDC Light®は、過去10年間で変換損失を約2/3低減し、HVDC変換所の建設に使用する材料を削減し、環境影響を低減していることが明らかになりました。また、HVDC Light®変換所は、1MWあたりのサイズの縮小を実現しました。
より良い、より環境に優しい未来へのビジョン
日立エナジーのお客さまには、当社HVDC技術が気候への影響が小さいことを実感いただくことができます。
ライフサイクルアセスメントの調査結果によると、HVDC Light ®は、過去10年間で変換損失を約2/3低減し、HVDC変換所の建設に使用する材料を削減し、環境負荷を低減していることが明らかになりました。また、HVDC Light ®交直変換所は、1MWあたりのサイズの縮小を実現しました。
ライフサイクルアセスメント (LCA) とは?
ライフサイクルアセスメント(LCA)は、製品の原材料の採取から廃棄までのライフサイクル全体における環境影響を示すものです。 製品やシステムのCO2換算などの環境負荷を定量化する方法で、ISO規格(ISO 14040、14044)に準拠しています。
なぜライフサイクルアセスメントが必要なのか?
技術の進化がよりスマートでクリーンであること、そしてお客さまが気候変動に配慮したサプライヤーと関わっていることを確認するためには、ライフサイクルアセスメントが非常に重要です。
Learn more
- なぜライフサイクルアセスメントが必要なのか?
- ライフサイクルアセスメント(LCA)の概要
- HVDCステーション用LCA
- HVDC Light®で気候への影響を軽減
カーボンフットプリントはどのくらい小さいのか?
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。
関連リンク