ビデオや画像、衛星からの情報を活用するこで、企業はあらゆる規模の複数のソースから資産の欠陥を容易に特定、把握、診断できるようになりました。
Lumada Inspection Insights 製品群のご紹介
重要なインフラが故障することは誰も望んでいません。また、作業員や一般の方を危険にさらしたいと思う人は誰もいません。しかし、O&M予算やリソースを無制限に使用できる企業は存在しないため、施設や運用チームは、これらの要求を満たすことができない既存のテクノロジーやプロセスを用いて、資産やサイトの維持、保護、将来にわたって利用できるようにするために奮闘しています。
Lumada Inspection Insights 製品群は、資産集約型産業のための新分野です。これは、より容易で費用対効果が高く、拡張性に優れた包括的なソリューションです。
- 衛星、ビデオ、静止画からの画像データ(数千枚/秒)の取り込みと処理
- 資産の健全性を自動的に検出、検査、監視、診断
- 現場作業員へ警告することでリスクを軽減し、管理方法提案
Inspection Insights分析により、O&Mコスト、リスク、およびCO2排出量を削減しながら、運用と保守の最適化を支援します。
詳細はこちら
より安全でレジリエントなオペレーションを実現します。
当社のAIベースのデジタルソリューションは、すべての目視検査データ分析から検査プロセスを自動化し、停電の削減、作業員の安全性の向上、資産ライフサイクルの延長を可能にする洞察(インサイト)を電力事業者に提供します。より安全で持続可能なインフラを構築しながら、壊滅的な事象のリスクを低減します。
0% 削減
0% 削減
0% 削減
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。