結合コンデンサCCBは、絶縁または接地された高電圧網で、位相と接地間の接続を持つ電力線搬送用、フィルタリング用、およびその他の一般的なキャパシタ用途を対象としています。
CCBは、極地気候から砂漠気候まで、大きく変化する条件に合わせて設計されています。コンデンサ素子内の混合誘電体は低い応力の影響を受け、温度変化に敏感でないことが証明されています。
PLCアプリケーションに関しては、CCBは、30kHz~500kHzの電力線搬送波伝送周波数範囲全体での使用に適しています。
結合コンデンサCCB(72kV~800kV)
PLCアプリケーションに優れた特性を持つ世界クラスの結合コンデンサ
アプリケーション
- 送電線搬送波伝送
- フィルタリングおよびその他の一般的なコンデンサアプリケーション
日立エナジーが選ばれる理由
- 日立エナジーは、PLCアプリケーションだけでなく、フィルタリングやその他の一般コンデンサアプリケーションにも優れた特性を持つ、世界クラスの結合コンデンサを提供しています。
- この設計は、IEC 60358-1およびこの規格に基づくすべての国家規格の要件に対応しています。他の規格や、顧客仕様を満たす特別設計も用意されています。コンデンサユニットの設計により、結合コンデンサ素子は、低電圧応力と温度変動に対する高い安定性の両方を併せ持ちます。
- 当社の専門家が、最適なソリューションを見つけるための助言をします。
性能データ
| CCB | ||
|---|---|---|
| 設置 | 屋外 | |
| 設計 | カラムタイプ | |
| 絶縁 | アルミホイル/紙/ポリプロピレンフィルム、合成潤滑油 | |
| 設備用の最高電圧 | kV | 72~800 |
| 電圧係数(Vf) | 最長1.9~8時間 | |
| 絶縁体 | 磁器/シリコンゴム | |
| 表面漏れ距離 | mm/kV | >25 要望に応じて、より長距離対応可能 |
| 周囲温度 |
℃ | -40~+40 その他:要望に応じて |
| 設計高度 |
m | 最大1000 その他:要望に応じて |