複合絶縁体
日立エナジーは、幅広い絶縁体を提供しており、柔軟な生産方法で顧客の要件を満たす複合絶縁体を提供します。詳細を読む
絶縁体は、電気設備において電流が絶縁体を通過させずに導体を支持・分離するために使用されます。シリコーンゴムは、高電圧製品に最も広く使用されているポリマー絶縁材料です。当社の複合絶縁体は、沿岸、砂漠、産業環境など、あらゆる気候や過酷な条件において優れた性能を発揮します。
シリコーンゴム絶縁体を備えた複合絶縁体は、独自の特性を持ち、世界中で設置されています。日立エナジーは、幅広い絶縁体と柔軟な生産方法で、顧客の要件を満たす複合絶縁体を提供します。
日立エナジーが選ばれる理由
- 防爆仕様で安全性を最大化
- 取り扱い時の損傷リスクを低減する非脆性材料
- 疎水性による電流漏れの制御
- 優れた絶縁性で表面漏れを低減
- フラッシュオーバー耐性
- 優れた耐震性能による安全性と信頼性
- 軽量化によるコスト削減
- 保守不要で優れた汚染性能
- UV安定性
- 高電圧アプリケーションおよび変電所用
製品・サービス
関連製品・サービス
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。