高出力アプリケーション向けアセンブリ
日立エナジーは、研究開発、ラボ、生産など、さまざまな環境でのアプリケーション向けのアセンブリを提供しています。
半導体 デバイスは、パルス電力アプリケーション向けに非常に高い電流上昇率(di/dt)を切り替えるように設計されています。高速ターンオン、超高電流および高電圧ブロッキング機能を備えています。
日立エナジーの最適化されたアセンブリは、高い信頼性と低い保守費用により、サイラトロンやイグニトロンの代替品としてますます拡大しています。
当社では、直列および並列接続を使用して、最大120 kVの電圧範囲と最大200 kAの電流をカバーするアセンブリを提供しています。カスタムビルドのアセンブリは、ご要望に応じてご利用いただけます。
申請に関するお問い合わせは、以下のフォームにご記入ください: 組立アンケート
- スイッチを閉じる
- 変調器スイッチ
- クロウバー
- ダイオード
- パルス整流器
アプリケーション
- レーダー電源スイッチ
- 食品の滅菌
- 岩盤爆破
- DgNOx/DeSOxダスト沈殿
- レーザー電源
| 部品番号 | 技術 | 冷却 | 最大 電圧[kV] | dI/dt[kA/us] | Imax[kA] | パルス幅[us] | 代表レート[Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SVC 032700E00 | 高い dI/dt IGCT |
空気 | 5.6. | 6 | 1.2. | 2 | 1350 |
| 5SVC 083600E00 | 高い dI/dt IGCT | 水分 | 20 | 10 | 12.6 ページ | 12 | 300 |
| 5SVC 083600E00 | 高い dI/dt IGCT | 水分 | 40 | 4 | 4.0 ページ | 1000 | 25 |