集積化ゲート転流型サイリスタ(IGCT)
日立エナジーIGCT(集積化ゲート転流型サイリスタ)はすべて圧接型デバイスです。これらは、電源端子への電気接点としても機能するヒートシンクに比較的高い力で押し付けられます。
IGCTのオン/オフ切り換え制御ユニットは、コンポーネントの不可欠な要素です。必要なのは外部電源のみで、制御機能は光ファイバー接続を介して簡単にアクセスできます。デバイスの制御消費電力は、通常10~100Wの範囲です。
IGCT は、伝導損失が低くなるように最適化されています。一般的なオン/オフ切り換えのスイッチング周波数は、500ヘルツの範囲です。しかし、GTOとは対照的に、上部スイッチング周波数は、熱損失を動作させることと、この熱を除去するシステムの能力によってのみ制限されます。この機能は、デバイスのオン/オフ状態間の高速遷移と連動し、最大40kHzのスイッチング周波数で短いオン/オフパルスバーストを可能にします。
IGCTは、電流上昇率を制限するためにターンオン保護ネットワーク(本質的にインダクタ)を必要とします。ただし、GTOとは対照的に、ターンオフ保護ネットワークはオプションです。これは、ターンオフ電流の能力が多少低下することを犠牲に省略できます。
製品・サービス
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。