地域と言語を選択してください

メニュー

データセンターの電化

今日のデータセンターは、一般的に平均的なオフィスビルで使用される1平方メートルあたりの電力の30倍以上を消費します。

データセンターの停電は、ほとんどの製造施設よりもはるかに高くつきます。このように、グリッド接続と配電システムが高い可用性、効率性、および柔軟性を持つことは、その運用において極めて重要になります。

日立エナジーは、信頼性が高く堅牢なシステムや製品を利用して、グリッド 変電所からサーバーの小型サーキットブレーカー まで、電気システム全体を設計、供給、設置する独自の能力を備えています。最新式の電力、自動化、および保護機器をシームレスに統合することにより、運用および保守の効率性と安全性を支えると同時に、電力供給の信頼性と品質を向上させます。

日立エナジーが選ばれる理由

  • 単一ソースの責任によりインターフェースとリスクを減らし、信頼できる素早いプロジェクト導入を実現
  • 実現可能性調査から始動、メンテナンス、拡張、アップグレード、レトロフィットまで、システムライフサイクル全体にわたる幅広いサービス
  • 高電圧から低電圧まで実績のある最先端の設備
  • 完全な社内システム統合能力
  • 高品質、安全衛生、環境の基準を保証
  • 高性能、高効率、柔軟性、信頼性、低ライフサイクルコストに最適化されたソリューション
  • スマートグリッド対応のIEC 61850変電所自動化システムにより、企業全体でデータ統合し、効率的な電力系統管理を実現

 

Product image for: データセンターの電化

関連商品