地域と言語を選択してください

メニュー

公益事業ソリューション

変電所は、効率的で信頼性の高い電気の送配電を促進します。

現代の公益事業は、環境影響を低減しながら、競争力のある価格で高品質の電力供給を求める顧客や規制要件に応えるという厳しい圧力にさらされています。再生可能な資源による分散型発電の傾向は、確立されたグリッド構造に対してさらに困難なものにし、柔軟でインテリジェントな変電所の必要性が高まります。日立エナジーは、単独のソリューションプロバイダーとして、これらの複雑性を管理し、リスクとインターフェースを最小限に抑えながら、ターンキー変電所と技術の粋を集めた設備パッケージを適時に、品質の高い状態で確実に提供しています。

11~1,100 kVの電圧レベルにわたる数万の変電所の設計と建設における幅広いグローバル経験により、当社は公益事業顧客に技術的に最適化されたコスト効率の高いソリューションを提供できます。当社の専門家は、実現可能性調査からスタートアップ、メンテナンスから拡張、アップグレード、改修まで、変電所のライフサイクル全体を通して顧客をサポートします。  

公益事業ソリューション

事例紹介

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。