地域と言語を選択してください

メニュー

複合絶縁体

日立エナジーは、幅広い絶縁体を提供しており、柔軟な生産方法で顧客の要件を満たす複合絶縁体を提供します。詳細を読む

絶縁体は、電気設備において電流が絶縁体を通過させずに導体を支持・分離するために使用されます。シリコーンゴムは、高電圧製品に最も広く使用されているポリマー絶縁材料です。当社の複合絶縁体は、沿岸、砂漠、産業環境など、あらゆる気候や過酷な条件において優れた性能を発揮します。

シリコーンゴム絶縁体を備えた複合絶縁体は、独自の特性を持ち、世界中で設置されています。日立エナジーは、幅広い絶縁体と柔軟な生産方法で、顧客の要件を満たす複合絶縁体を提供します。

日立エナジーが選ばれる理由

  • 防爆仕様で安全性を最大化
  • 取り扱い時の損傷リスクを低減する非脆性材料
  • 疎水性による電流漏れの制御
  • 優れた絶縁性で表面漏れを低減
  • フラッシュオーバー耐性
  • 優れた耐震性能による安全性と信頼性
  • 軽量化によるコスト削減
  • 保守不要で優れた汚染性能
  • UV安定性
  • 高電圧アプリケーションおよび変電所用
電気複合絶縁体

製品・サービス

関連製品・サービス

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。