WindSTAR™フォーマー
日立エナジーのWindSTARの 液体充填変圧器は、固定および浮体式洋上風力アプリケーションに最適なソリューションです。信頼性が高く、エネルギー効率が高く、コンパクトな構造は、風力タービンタワーやナセルへの設置に最適です。
タービンサイズが洋上(8MW以上)に拡大するにつれて、タービン変圧器は、特定のアプリケーションニーズ、機械的構造上の制約、およびコストを満たしながら、最小限の設置面積でコンパクトかつ軽量に維持する必要があります。
日立エナジーは、大規模な洋上タービン向けの36kVクラスの確立されたソリューションに基づいて、世界記録の66kVで電圧を上昇させ、最も厳しい電気的および機械的要件を満たすことができる変圧器を開発しました。 日立エナジーは、 WindSTAR Transformerにより、電力と電圧のスケールを段階的に変化させています。
Product scope
- 36および72.5kVクラスで利用可能
- 7 MVAを超える定格電力に対応
- 50 Hzおよび60 Hzで利用可能
- IEC および ANSI 市場で利用可能
メリット
- 振動および短絡防止
- お客様のあらゆるご要望にお応えするモジュラー設計
- ソルトミスト環境での耐久性を実現
- 環境にやさしい防火エステル絶縁液
- 高温絶縁材
なぜ日立エナジー?
- 世界で最も強力な洋上風力タービンのための66kV風力タービン変圧器の世界有数のメーカー
- 急激な可変負荷や洋上条件による典型的な極端な環境イベントに耐えるクラス最高のソリューション
- 日立エナジーの タービン変圧器は、特定の用途のニーズを満たすように特別に設計されています。
- 日立エナジーは、10MW以上の洋上風力タービンに使用される実証 済みのTrafoStar−(*設計
- 全世界で1,000台以上の推定設置台数
- トランスフォーマーの新しい要件を策定する最前線で、国際技術基準の出版における主要な役者
- オフショア介入のための専門サービスチーム