地域と言語を選択してください

メニュー

日立グリッドアカデミー

こちらでは、電力システムに関する幅広い技術コースをご案内しています。

30年以上の経験に基づき、日立エナジーの最高の専門教師が、新しいスキルを習得し、最新エネルギー技術のトレンドについての最新情報を習得するお手伝いをします。

オンラインカタログ2023

eモビリティ:課題と機会

このコースの目的は、電源ケーブル、変電所、FACTSなど、ACおよびDCシステムに関連する洋上グリッドプラットフォームの主な要素を特定することです。

EUグリッドコードの要件とその適用

ヨーロッパにおけるグリッドコードの技術的特質を掘り下げ、再生可能エネルギーの統合を支援する上での役割を理解します。現在のグリッドコード要件に準拠した、発電施設とその日立エナジーへの主な接続を研究します。

電力システムダイナミクスの概要

基本的な安定性の概念から、電力システム設備のモデリング、および電力システムダイナミクスシミュレーションの実施まで、電力システムのダイナミクスを学びます。同期発電機、励起システム、プライムムーバー、負荷、FACTS(SVCおよびStatcoms)、電池電力貯蔵システムのモデリングに関連する考慮事項について説明します。このコースは、基本的な電力システムにおける安定性試験の実施方法を認識し理解するための背景も提供します。

配電グリッドの戦略的計画 - オンライン教室

今日どのように配電グリッドが計画されているかについてご紹介します。網羅されるトピックは、拡張計画と目標ネットワーク計画の違いの理解から、将来の負荷供給状況(電気モビリティを含む)のマッピングまで多岐にわたります。

ライフサイクルアセスメント(LCA)の概要

今日のライフサイクルアセスメントと環境に関する指令の背景と原則、そしてそれらが事業をより環境に優しいものにする方法を理解します。

革新的な市場におけるエネルギー貯蔵

今日、電力グリッドで使用されている主な貯蔵技術と、その主な市場や用途について、実用的な観点から明らかにします。


2023年オンデマンドコース&ワークショップ

当社では、貴社に適応可能な幅広いコースのポートフォリオを用意しています。トレーニングのニーズを分析し、最適な学習プランを準備するには、当社までお問い合わせください。

洋上風力接続システムおよび技術

このコースの目的は、電源ケーブル、変電所、FACTSなど、ACおよびDCシステムに関連する洋上グリッドプラットフォームの主な要素を特定することです。

エネルギー転換:再生可能エネルギー統合の機会と課題

エンジニアリングの経歴を持つか、または電力システム関連で働いたことのあるエネルギー部門の専門家なら誰でもこのコースに登録することができます。このコースでは、今日のグリッドにおける再生可能エネルギーの統合に関する現在の技術的課題の概要と、主要なエネルギー市場の利害関係者の分析を行います。

革新的な市場とマイクログリッドにおけるエネルギー貯蔵

「革新的な市場とマイクログリッドにおけるエネルギー貯蔵」に関する本コースでは、エネルギー貯蔵のための今日の革新的な市場とビジネスモデルの主な傾向を深く理解することができます。また、顧客の意義深いサクセスストーリーを通じて、特にマイクログリッドシステムにおいて、利用可能な主なエネルギー貯蔵技術とその用途についても学びます。

HVDC技術

本コースは、送電システムの計画、エンジニアリング、運用に関与するエンジニアと技術者を対象としています。高電圧直流(HVDC)技術の理解と、既存のアプリケーション、市場要因、運用上の考慮事項の研究に焦点を当てます。

スマートグリッドの概要。インテリジェントネットワークでの通信

今日のエネルギーシステムにおけるスマートグリッド開発の重要性を理解することが、本コースの重要な目的です。また、スマートグリッドの幅広いアプリケーション範囲を明確にし、進行中のプロジェクトやイニシアチブの実例を通じて、セキュリティに関する最も重要な側面を理解することができます。

保護リレーの試験と診断

本コースでは、電力システムの保護リレーを評価するために使用される試験のタイプを理解することに焦点を当てます。また、リレーの設定とパラメータを定義する実践的な経験を提供し、トレーニングに使用できるさまざまな実際のユニットで関連する試験と検査について学ぶことができます。

高電圧ライン保護

電気的保護に携わるエンジニアや、これらのシステムの探索に関心のあるエンジニアを対象としている本コースでは、輸送ラインで最もよく使用される方法論、デバイス、保護システムについて理解することができます。

電力システムにおける高調波:原点、分析、フィルタリングソリューション

本コースの主な目標は、電力品質パラメータの重要性を理解することです。これは、電力ステーションの効率的な利用を達成し、フィルタリングソリューションや寸法測定からフィールド実装まで、総合的な高調波研究のすべてのステップを明確にするためです。

変電所の設計

「変電所の設計」に関する本コースは、変電所や変電所の設計、運用、制御における重要な理論的および実践的な側面を学びます。

変電所のメンテナンス

本コースでは、変電所の監督と監視、SCADAシステム、主要なメンテナンス活動、故障リスク、ライフサイクル分析などのトピックを取り上げます。資産管理における新しい慣行や傾向についての学習を強化する実践的なアプローチを通じて、グローバルな視点から変電所のメンテナンスの基本的な側面を分析します。

電気開閉装置

本コースは、さまざまな電圧レベルで使用される開閉装置の全体像を把握したいエンジニアと技術者を対象としています。本コースを通して、高電圧、中電圧、および低電圧ネットワークにおける電気開閉装置の主要コンポーネントを特定し、また発電、送電、配電グリッドにおけるそれらのアプリケーションについても理解します。

電力変圧器

電力変圧器の基本的な概念と、外部および内部の故障や摂動に対する保護技術を復習し、電力変圧器の設置、組立、保守に関する基本を学習します。本コースでは、世界で最も重要な電力変圧器工場の1つを訪問し、実践的な体験を提供します。

電力システムの研究とリレーの協調

このコースの目標は、産業および電力事業の電力システムに対して実施されるさまざまなタイプの電力システム研究について理解していただくことです。このコースでは、研究のための異なる電力システム要素のモデリングの重要性と、このデータを現場から抽出する方法を中心に学びます。また、研究の結果を関連するIEEE規格と比較して、解析結果をどのように解釈するかについても説明します。

 


顧客に合わせたコース設計

パワーコンサルティング トレーニングユニットでは、スタッフ、活動、ニーズに合わせた特定のトレーニングプログラムを設計できます。 日立エナジーまたは貴社の施設内で、貴社の要件と日立エナジーの経験に基づいてコースをカスタマイズできます。(現在オンラインでも設計可能)

過去数年間において、Iberdrola、Red Eléctrica de España、Endesa、AcelorMittalなどの企業は、当社のサービスを活用し、オーダーメイドの学習計画を通じて人員の訓練にあたっています。


オンラインコースカレンダー2023

2023年オンラインコース一覧を見る