REC650 - Steuerung des Einschubs

Für eine optimierte Steuerung und einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Schaltanlage ist der REC650 die beste Wahl für Unterübertragungsanwendungen.

REC650 bietet eine optimale Standardlösung für die Gerätesteuerung eines einzelnen Leistungsschalters in Einzel- und Doppelstromschienenanordnungen. Die typerprobten Varianten sind mit umfangreichen Überwachungsfunktionen und Standardparametern für die einfache Handhabung von Produkten ausgestattet und konfiguriert – von der Bestellung über die Konstruktion und Inbetriebnahme bis hin zum zuverlässigen Betrieb. 

Die IEDs der Serie 650 (Intelligent Electronic Device) verfügen über eine Reihe nützlicher Funktionen, wie eine deutlich reduzierte Anzahl an Parametereinstellungen und erweiterte IED-HMI-Funktionalität, darunter 15 dynamische dreifarbige Anzeige-LEDs pro Seite auf bis zu drei Seiten und konfigurierbare Tastenkombinationen für verschiedene Aktionen.

Bei den IEDs der Serie 650 werden die grundlegendsten Parameter vor Auslieferung ab Werk eingestellt. Sie müssen nur die für Ihre Anwendung spezifischen Parameter einstellen. So können Sie Ihre IEDs schnell in Betrieb nehmen. Das Anwendungshandbuch enthält Beispiele zur Unterstützung Ihrer Schutztechniker.

Relion – Vollständiges Vertrauen

Die Bay Control REC650 IEDs gehören zur Produktfamilie Relion Protection and Control. Die Relion Produktfamilie bietet eine breite Palette von Produkten für den Schutz, die Steuerung, die Messung und die Überwachung von Stromversorgungssystemen. Um interoperable und zukunftssichere Lösungen zu gewährleisten, wurden die Produkte von Relion so konzipiert, dass sie die Kernwerte der Norm IEC 61850 umsetzen. Mit der führenden Technologie von Hitachi Energy, dem globalen Anwendungswissen und dem erfahrenen Support-Netzwerk können Sie sich voll und ganz darauf verlassen, dass Ihr System zuverlässig funktioniert – in jeder Situation.

Erfahren Sie mehr

Bis zu zehn primäre Geräte können lokal mit REC650 gesteuert und visualisiert werden. Die Steuerung basiert auf dem „Select before“-Prinzip, das einen sicheren Betrieb gewährleistet und menschliche Fehler vermeidet.

Durch Auswahl des Steuerbildschirms als Standardbildschirm in REC650 können Sie Steuerbefehle schnell ausführen und die wichtigsten Messwerte und Positionsanzeigen anzeigen.

Es gibt drei Seiten mit Alarmanzeigen und jede Seite besteht aus 15 dynamischen dreifarbigen Anzeigen-LEDs. Diese dreifarbigen LEDs können den Status eines beliebigen binären Eingangssignals auf der HMI der REC650 IEDs anzeigen.

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf