Baureihe Relion 670

Die Schutz- und Steuerungs-ED der Serie 670 bieten vielseitige Funktionalität sowie maximale Flexibilität und Leistung, um die höchsten Anforderungen jeder Anwendung in Erzeugungs-, Übertragungs- und Unterübertragungsschutzsystemen zu erfüllen. Die IEDs der Serie 670 bieten:

 

  • Erhältlich als vorkonfigurierte und vollständig angepasste IEDs. Bei Bedarf können die vorkonfigurierten IEDs leicht an die spezifischen Anforderungen des Stromversorgungssystems angepasst werden. Die kundenspezifischen IEDs bieten volle Flexibilität im Anwendungs-Engineering und ermöglichen eine vollständige Anpassung an Ihre Anforderungen.
  • Fähigkeit, mehrere Objekte mit einem einzigen IED zu verarbeiten und viele andere intelligente Lösungen basierend auf funktionaler Integration zu ermöglichen, um die Verfügbarkeit zu erhöhen und das Kosten-Leistungs-Verhältnis zu optimieren, während eine hohe Netzzuverlässigkeit aufrechterhalten wird.
  • Ausgestattet mit fortschrittlicher Funktionalität für serienkompensierte Netzwerke und 1- und 3-Phasen-Auslösung, Spannungsregelung für bis zu acht parallele Transformatoren, einem erweiterten Störungsrekorder und binärer und analoger Datenübertragung zwischen IEDs.
  • Unterstützung von IEC 61850 Ed.1 und Ed.2 im selben Produkt ohne Firmwarewechsel.
  • Unterstützung für Prozessbusanwendungen mit abgetasteten Werten über IEC 61850-9-2LE .
  • Cybersicherheitsunterstützung für die Einhaltung von NERC CIP und IEC 62351-8.
  • Zentralisiertes Kontomanagement (CAM) ermöglicht die einfache Bereitstellung von Benutzern, Zugriffsrechten und Zertifikaten im Umspannwerksautomatisierungssystem.
  • Ermöglicht die flexible Produktbenennung (Flexible Product Naming, FPN) zusammen mit dem PCM600, indem Funktionen und Objektnamen einem kundenorientierten und IED-Anbieter-unabhängigen IEC 61850-Modell zugeordnet werden können.
  • HMI mit Bildschirmtastatur, Funktionstasten und dreifarbigen LED-Anzeigen mit Alarmbeschreibungen für eine einfache und schnelle Handhabung des IED.
  • Einstellungen über IEC 61850 für Netzschutz und Spannungsregelung. Dadurch können IEC 61850-Clients die IEDs standardisiert per Fernzugriff parametrisieren.
  • Erzwingen von & Binäreingängen für effizientes und schnelles Testen und Inbetriebsetzung.
Relion Serie 670 Version 2.2

Unser Angebot

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf