Rinnovabili
Nell’odierna Hitachi Energy è necessario un maggiore grado di sofisticatezza per garantire che l’energia stabile e affidabile venga erogata su richiesta nonostante la natura intermittente delle fonti di energia rinnovabile, come l’energia eolica, solare, ondosa e corrente onshore e offshore. Per facilitare le nuove richieste poste sulla rete elettrica, vengono utilizzate tecnologie per semiconduttori di potenza.
I semiconduttori ad alta potenza sono componenti chiave per controllare la produzione di energia e la connessione della rete alle fonti di energia rinnovabile come turbine eoliche e celle fotovoltaiche. Per ottenere la massima efficienza della fonte di energia è essenziale scegliere il dispositivo giusto in base alle condizioni date. I semiconduttori vengono utilizzati per due attività fondamentali nella catena delle fonti di energia rinnovabile, una è la conversione dell’energia nell’impianto, come nel caso delle turbine eoliche, e la seconda è la trasmissione dell’energia alla rete. Ad esempio, in un parco eolico offshore l’energia prodotta viene convertita fino a quattro volte per mezzo di semiconduttori di potenza, prima di entrare nella rete di distribuzione.
Altri vantaggi:
- Aumento dell'efficienza energetica
- Maggiore capacità di potenza
- Nessuna emissione nel processo di generazione
- Flessibilità per produrre energia dove è necessaria
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno