Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

productImage.imageAlt

Sottostazioni AIS

Le sottostazioni con quadro elettrico isolato ad aria (AIS) di Hitachi Energy forniscono una soluzione economica e ben collaudata senza compromettere l’affidabilità.

Il nostro portafoglio di prodotti di alta qualità e tecnologie avanzate, tra cui interruttori di disconnessione (DCB) e sistemi di automazione delle sottostazioni IEC 61850, riduce l’ingombro delle sottostazioni e consente l’integrazione di reti intelligenti. La robusta tecnologia è personalizzabile e in grado di resistere ad alcuni dei climi più estremi del mondo.

La nostra conoscenza profonda della catena del valore dell’alimentazione, nonché dei codici di rete e delle pratiche di fornitura in uso in tutto il mondo ci consente di fornire soluzioni chiavi in mano e pacchetti ingegnerizzati nel campo dei servizi pubblici e in quello industriale in un’ampia gamma di applicazioni.

Perché Hitachi Energy?

  • Know-how completo basato su oltre 100 anni di esperienza nella progettazione e nella costruzione della sottostazioni
  • Apparecchiature comprovate e all’avanguardia per livelli di tensione da 11 a 800 kV
  • Funzionalità complete di integrazione del sistema interno
  • Implementazione rapida del progetto con interfacce ridotte e rischi inferiori garantiti da una fonte di responsabilità sola
  • Garanzia di standard di alta qualità, salute, sicurezza e ambiente
  • Soluzioni per la qualità dell’energia, tra cui FACTS, banchi di condensatori, filtri per armoniche, trasformatori a variazione di fase, sistemi di accumulo dell’energia e così via.
  • Soluzioni ottimizzate per prestazioni elevate, efficienza, flessibilità, affidabilità e costi bassi del ciclo di vita
  • Sistemi di automazione delle sottostazioni IEC 61850 pronti per la rete intelligente che consentono un’integrazione dei dati a livello aziendale per realizzare una gestione efficiente dei sistemi di alimentazione 
productImage.imageAlt

Applicazioni

Offerta correlata

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno