Collegamento del trasformatore

Coming Soon: Transformer Connect Season 2 Edition 2

Soluzioni per l’energia rinnovabile

March 7, 2024 | 12NN GMT
Trasformatore Connect Stagione 2 Edizione 2: Soluzioni per l’energia rinnovabile

Fai clic qui per registrarti

Transformer Connect è una serie di sessioni virtuali di Hitachi Energy su vari argomenti di tendenza del settore.

L’obiettivo della serie di eventi è tenervi connessi con i nostri esperti di trasformatori, condividere conoscenze e informazioni e rimanere al passo con la curva. Esamineremo il futuro del settore energetico e scopriremo le ultime tendenze e soluzioni per affrontare le sfide future della rete.

Ti invitiamo a visitare le diverse edizioni e a scoprire tutti i contenuti disponibili discussi durante tutte le sessioni precedenti.

Puoi sempre guardarlo su richiesta, in qualsiasi momento, ovunque e a tuo piacimento. Registrati per ottenere un accesso immediato e scoprire i prodotti e le soluzioni di Transformers!

Lavoriamo tutti insieme per promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti.

Transformer Connect è una serie di sessioni virtuali di Hitachi Energy su vari argomenti di tendenza del settore.

L’obiettivo della serie di eventi è di tenervi connessi con i nostri esperti di trasformatori, condividere conoscenze e informazioni e rimanere al passo con la curva. Esamineremo il futuro del settore energetico e scopriremo le ultime tendenze e soluzioni per affrontare le future sfide della rete.

Ti invitiamo a visitare le diverse edizioni e a scoprire tutti i contenuti disponibili discussi durante tutte le sessioni precedenti.

Puoi sempre guardarlo su richiesta, in qualsiasi momento, ovunque e a tuo piacimento. Registrati per ottenere un accesso immediato e scoprire i prodotti e le soluzioni di Transformers!

Lavoriamo tutti insieme per promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti.

0:00/-:-


 

Controlla il nostro programma per sessione!

Serie Transformer Connect

(Disposto dal più recente al più vecchio)
Trasformatore Connect Stagione 2 Edizione 2

Data dell’evento: 7 marzo 2024

Trasformatore Connect Stagione 2 Edizione 2
Soluzioni per l’energia rinnovabile

Agenda:

Sessione 1: [Keynote] Tendenze nelle energie rinnovabili per Agenda 2030/Sistema energetico
Sessione 2: [Sessione pratica] Trasformatori per il vento offshore
Sessione 3: [Sessione pratica] Trasformatori per turbine eoliche

Trasformatore Connect Stagione 1 - Serie 4

Data dell’evento: 22 giugno 2023

Trasformatore Connect Stagione 1 Edizione 4
Il futuro della trasformazione dell'energia


Agenda:

Sessione 1: [Keynote] Il futuro della trasformazione dell’energia
Sessione 2: Trasformatori di potenza CompactStar™ - Più potenza, ingombro ridotto
Sessione 3: Regolatori di tensione di linea - Qualità dell'alimentazione per la distribuzione

 

 

Trasformatore Connect Stagione 2 - Serie 1

Data dell’evento: 19 ottobre 2023

Trasformatore Connect Stagione 1 - Serie 4

Data dell’evento: 22 giugno 2023

Trasformatore Connect Stagione 1 Edizione 4
Il futuro della trasformazione dell'energia


Agenda:

Sessione 1: [Keynote] Il futuro della trasformazione dell’energia
Sessione 2: Trasformatori di potenza CompactStar™ - Più potenza, ingombro ridotto
Sessione 3: Regolatori di tensione di linea - Qualità dell'alimentazione per la distribuzione

 

 


 


 


Collegamento del trasformatore

I nostri esperti di trasformazione

Vuoi partecipare alla prossima edizione?

Collegamento del trasformatore

Compila il modulo per connetterti con i nostri esperti di trasformatori e conoscere le ultime informazioni del settore.

Scopri di più

Hitachi Energy Power Transformers

Trasformatori

Hitachi Energy offre trasformatori di distribuzione e di potenza, trasformatori di tipo a secco ed EconiQ™, nonché servizi per applicazioni industriali e commerciali.

Assistenza per trasformatori

Le risorse obsolete, l’aumento della domanda di energia e la necessità critica di evitare interruzioni impreviste stanno mettendo alla prova le aziende di servizi di pubblica utilità e gli industriali di tutto il mondo. Il portafoglio di servizi di Hitachi Energy consente alle aziende di servizi di pubblica utilità e agli industriali di massimizzare il ritorno sulle risorse dei trasformatori garantendo un’affidabilità elevata accompagnata da un abbassamento dei costi del ciclo di vita e garantendo prestazioni ottimizzate e la riduzione dell’impatto ambientale.
OceaniQ™ - innovative technological solutions

OceaniQ

Soluzioni innovative progettate per l’ambiente offshore
Hitachi Energy Logo

TXpand™

Hitachi Energy ha sviluppato la tecnologia TXpand™ attraverso un’attenta analisi e modellazione per rendere le aree più rigide flessibili, i punti più deboli più forti e l’integrazione dei punti di rottura per assumere il controllo dei guasti più imprevedibili. Scopri di più.
wind turbines in the Oiz eolic park

Sostenibilità

La sostenibilità è scritta nel DNA della strategia di Hitachi Energy, ne plasma l’approccio verso l’ambiente, la società e la governance a sostegno di una transizione energetica giusta ed è elemento fondamentale del suo Purpose: promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti.

Ecosistema TXpert™

TXpert™ è un ecosistema aperto, scalabile e indipendente dal produttore per la digitalizzazione dei trasformatori, progettato per guidare l’intelligence basata sui dati e il processo decisionale nelle operazioni e nella manutenzione dei trasformatori e di Hitachi Energy.

APM Edge

APM Edge is an on-premise, standalone asset performance management (APM) software, a subset of the larger Hitachi Energy digital enterprise APM software.

IdentiQ

Soluzioni rivoluzionarie basate sulla competenza unica nel settore della tecnologia e come leader di mercato nelle reti elettriche che si integrano con la piattaforma Lumada di Hitachi.

CompactStar™ Power Transformers

A premium, compact, and lightweight transformer designed to optimize Total Ownership Cost (TCO) for offshore platforms and urban substations.

Regolatori di tensione di linea

La crescente quantità di energia generata da risorse rinnovabili, specialmente eolica e fotovoltaica, sta cambiando la struttura dell'approvvigionamento energetico.

EnCompass™ Agreements for Transformer Service

Hitachi Energy offers long-term EnCompass™ Agreements, which combine Transformer services in a modular and flexible way.
Hitachi Energy's power transformers

Trasformatori di potenza

Hitachi Energy offre una gamma completa di trasformatori di potenza e relativi componenti e parti, tra cui oltre venti UHVDC da 800 kV e oltre cinquecento unità CA da 735-765 kV.