EconiQ™が持続可能なイノベーションの最前線にあると言うとき、それは本当に意味します、そして、このエピソードでは、領収書をもたらします!

SF6フリーソリューションに関して、EconiQが際立ったチャンピオンである理由を知りたがっているすべての設計エンジニアに捧げられています。日立エナジーの高電圧製品事業部門のテリトリー・マーケティング・マネージャーであるAmaya Lagoとともに、EconiQが市場で最高の選択肢である理由と、将来のニーズを予測しながら今日の課題をいかに満たすように思慮深く設計されているかを解説します。

聞き手へのメモ:このエピソードは数ヶ月前に記録され、それ以来変更された情報を参照しています。2024年8月、EconiQ 420 kVライブタンクサーキットブレーカーとEconiQ 550 kVサーキットブレーカーを発売しました。

🎙️以下を聞いてください。AppleSpotify、 Amazon

これについては、ここでも読むことができます。
Amaya Lago
Territory Marketing Manager, Hub Europe, High Voltage Products business unit, Hitachi Energy

Meet Amaya Lago, Territory Marketing Manager, Hub Europe for the High Voltage Products business unit at Hitachi Energy.

She has been in the energy industry for more than two decades.

Amaya is a vibrant extrovert with an insatiable curiosity for new people, cultures, and ideas. She brings this energy into her work, where she helps customers reach their goals. For her, there’s no one-size-fits-all solution, every customer deserves a customized approach tailored to their needs.

Her son’s journey with dyslexia has fueled her creative thinking, inspiring her to approach challenges from different perspectives, making her an effective problem-solver.

他のエピソードを聞く:

▶世界 はFガスを必要としていますか?

▶高電圧業界における課題をチャンスに 変える

▶製品の品質を向上させるためにデジタルツールが必要な 理由

▶ CIGRE特設パート1:信頼性、拡張性、コンパクトさ - EconiQ!