地域と言語を選択してください

メニュー

従来型の発電および原子力発電向け企業資産管理

Asset Suite EAMは、発電事業者が直面する固有の課題に対処するために特別に設計されており、電力事業者の要件に基づき、電力事業の経験豊かなチームが実装を行います。これは、最も完成度の高い最新鋭のモバイル対応EAMソリューションです。

Asset Suite EAMは、作業プロセスの標準化と合理化を可能にし、従業員の生産性を最大化します。可用性の向上、計画停電時間の短縮、信頼性の向上を通じて資産のROIを向上させます。 

主な利点

  • 標準化されたビジネスプロセス、ベストプラクティス、ベンチマーキング、学習を通じて、組織と人間の両方のパフォーマンスで卓越性を発揮
  • 人件費と材料費、資産パフォーマンスデータを取得し、性能の傾向と過去の故障の根本原因を評価
  • 発電規制ガイドラインへの準拠を確保
  • 仮想化アーキテクチャ技術によるオンプレミスでの展開が容易に
  • クラウド展開オプションにより、インフラ管理が不要になり、コアビジネスに集中できる


ARC Advisory Groupによると、日立エナジーはEAMと労働力管理のトップベンダーです。

Asset Suiteは、世界中の全原子力発電所の50%以上で使用されています。

Asset Suiteは、以下の点でお客さまを支援してきました。

  • 資産活用率を最大20%向上
  • 材料費を最大20~30%削減

ハイライト