電力を供給し、送り、接続する重要なシステムを可能にします。
ワイヤレスネットワークは、より効率的で安全な電気の世界を創造するという当社の使命を可能にします。
日立エナジー の通信ネットワークは産業向けで、1つまたは複数のアプリケーションのパフォーマンスと容量 の要件を満たす、 信頼性、安全性、管理性、拡張性に優れた基盤を構築するために使用できます。単一のワイヤレス技術で、あらゆる環境のお客さまのすべての要求を満たすことはできません。 産業運用のネットワークは、極端な温度や気象条件を含む過酷な運用 環境に耐える必要があります。日立エナジーの無線 通信製品は、これらすべての条件下で導入され、確実に動作 することが証明されています。
エネルギーがない、水がない、つながらないという状況に陥ったことがありますか?
リモートロケーション
過酷な環境
分散型エネルギー資源
産業用のインターネット(IIoT)
日立エナジーは、都市および遠隔地の産業用通信ネットワーク、産業用のインターネット(IIoT)クライアント、モビリティのユースケース向けに、堅牢で費用対効果の高いエンドツーエンドのソリューションを提供します。
準備をしましょう! インテリジェント システムと通信ネットワークへの投資は、効果的な運用管理の中核を成し、毎日の可用性を確保します。 標準ベースのワイヤレス通信ネットワークは、リモート資産監視と制御、CCTVなどの変電所セキュリティインフラ、停電管理、新しいエネルギー統合、分散型エネルギー管理、需要対応プログラムなどの新しいアプリケーションを可能にします。
日立エナジーは、都市および遠隔地の産業通信ネットワーク、産業用インターネット(IIoT)クライアント、モビリティのユースケース向けに、堅牢で費用対効果の高いエンドツーエンドのソリューションを提供します。
日立エナジーは、ブロードバンドワイヤレス通信、ポイントツーポイント/ポイントツーマルチポイント、ナローバンドメッシュ、携帯電話など、幅広いネットワークの接続性を提供しており、最適な組み合わせで各動作要件に最適化された通信ネットワークを構築できます。 日立エナジーのワイヤレス製品は、エンタープライズクラスのネットワーク管理プラットフォームにシームレスに統合され、ネットワークオブザーバビリティ、運用の簡素化、トラブルシューティングをご提供します。
風力発電の安定性を実現する利点
高い可用性と信頼性
グリッドオブザーバビリティ
エッジコンピューティングプラットフォーム
バックワード互換性
運用および保守コストの最適化
電力を供給し、移動し、接続する重要なシステムを最適化する方法をご覧ください。
ソリューション
日立エナジーは、ブロードバンド無線通信、ポイントツーポイント/ポイントツーマルチポイント、ナローバンドメッシュ、携帯電話など、幅広いネットワーク接続性を提供しており、最適な組み合わせにより、各運用要件に最適化された通信ネットワークを構築できます。
製品
日立エナジーのワイヤレス製品は、エンタープライズクラスのネットワーク管理プラットフォームにシームレスに統合され、ネットワークオブザーバビリティ、運用の簡素化、トラブルシューティングを提供します。
製品・サービス
- 製品
- ソリューション
- プロフェッショナルサービス
- 保守とサポート