変電所の自動化 (製品)

日立エナジーの世界トップクラスの保護および制御ソリューションにより、信頼性の高い送配電を実現します。 当社の製品は、相互運用可能で将来性に富んだソリューションを実現するために、IEC 61850規格に準拠した設計となっています。

本分野における当社の長い経験と包括的サービス、サポートが組み合わされることで、当社は変電所の自動化および保護におけるリーダー、そしてパイオニアであると自負しています。

日立エナジーの幅広い保護および制御デバイスは、データ収集の観点から真のインテリジェンスを提供します。 インテリジェント電子デバイスは、単独稼働または遠隔端末装置との併用により、変電所の自動化を監視します。このようなデバイスがが導入されていない場合、インテリジェントグリッドの状況を的確に把握することができません。

ハードウェアは、それを管理するためのソフトウェアと組み合わせることによって有効に使用することができます。そして、当社のさまざまなソフトウェアツールは、保護システムの開発、運用、および保守をできる限りシンプル・安全にするための優れた利便性と有用性を提供します。

Hitachi Energy's substation automation and protection

製品・サービス

Relion-インテリジェント電子デバイス(IED)
MicroSCADA X ソフトウェア

リンクとダウンロード

関連製品・サービス

変電所の自動化 (システム)
コミュニケーションネットワーク
サイバーセキュリティ
トレーニング
power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。