次世代デジタル変電所
輸送、建築、および工業分野における世界のエネルギー使用は、無炭素の発電に急速に移行しています。 分散型発電技術の急拡大とお客さまの新たな需要に対して、電力網も追随が求められています。
このような課題に対処するために、現在の「デジタル変電所」がいかに進化しスマート化しているかについては、本ARC Advisory Groupのホワイトペーパーをご覧ください。
想像してみてください。
スマートデジタル変電所がどのようにデジタル変革を推進するかご覧ください。
スマート変電所は、将来すべての電力事業者に導入されます。 日立エナジーのスマートデジタル変電所技術は、コスト削減とシステムの信頼性向上に寄与し、空気およびガス絶縁開閉装置変電所の新規設置および改造に適用可能です。
デジタル化完了後、企業レベルの設備性能管理システム使用により、従来に無い方法で変電所の保守計画を立案可能です。そして、新たなレベルの効率性を電力事業の運用にもたらします。
デジタル変電所により二酸化炭素の排出を削減します。
デジタル変電所のもう1つの重要な利点は、環境に優しい電力構想とシームレスに統合できることです。 分散型エネルギー源(DER)の採用および二酸化炭素の排出削減の勢いは、世界中でますます強まっています。
日立エナジーのデジタル変電所技術によりエネルギー意識を高め、発電所から消費者まで環境に優しい方法で電力を供給開始します。
デジタル変電所がどのように役に立つか、ぜひご自身でお確かめください。
当社は、変電所自動化、通信、および保護における世界のリーダーおよび先駆者と自負しております。そして、信頼性の高い送電と配電を実現するために世界トップクラスのソリューションを提供しています。 当社の包括的なポートフォリオは、保護、制御、および監視の可視化を高めることにより、信頼性とお客さまの満足度を向上させるとともに、投資リターン(ROI)を拡大します。