水平一点切り断路器 SDF

最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現

SDF断路器は、550kV、4000A、63kAまで使用可能です。これらのタイプの断路器は、低摩擦設計で、接触抵抗を最小限に抑えます。また、過酷な条件下での信頼性を確保するため、死点インターロックが装備されています。その他の重要な特長は以下の通りです。
 

  • 接触フィンガーに外部スプリングがない
  • 機械的インターロックの優れた設計
  • 強力な回転式台座
  • 砕氷能力

アプリケーション

水平型センターブレーク断路器は、そのシンプルさと配置の柔軟性から変電所で採用されています。
 

日立エナジーが選ばれる理由

  • グローバルな経験
  • 最大限の信頼性と最小限のメンテナンスを実現
  • エネルギー効率の高いソリューション
  • 簡単で迅速な架設
  • 信頼性が高くスムーズな操作
  • 幅広い環境条件に対応
Product image for: 水平一点切り断路器 SDF

性能データ

定格電圧(kV) 72.5 ページ 123 145 170 245 300 362 420 550
定格電流(A) 最大4000(*)
短時間耐電流(kA) 最大63
商用周波耐電圧 (kV)                  
・対地 140 230 275 325 460 395 450 520 620
・分離距離を隔てて 160 265 315 375 530 435 520 610 800
雷インパルス耐電圧(kV)
・対地 325 550 650 750 1050 1050 1175 1425 1550
・分離距離を隔てて 375 630 750 860 1200 1050 1175 1425 1550
  (+170) (+205) (+240) (+315)
スイッチングインパルス耐電圧(kV)
・対地 - - - - - 850 950 1050 1175
・分離距離を隔てて - - - - - 700 800 900 900
  (+245) (+295) (+345) (+450)

(*) ご要望に応じて、より高い電流供給が可能

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから