Rail SFC Lightコンバータは、要求の厳しい鉄道アプリケーションに最適で、16.7Hzと25Hzの単相鉄道用グリッドに給電し、三相給電グリッドの負荷をバランスするように設計されています。
堅牢で損失の少ない半導体を使用することで、最高の効率、信頼性、長寿命を実現しています。モジュール型コンバータは、標準化されたセルを使用しながら、同時にプロジェクト特有の需要に対応することができます。
1.5GWを超える電力を鉄道システムに供給している実証済みの制御アルゴリズムにより、孤立したグリッドや故障復旧後の鉄道グリッドへの安定した供給が可能となり、過渡現象やグリッド故障に対して適切なコンバータの反応を確保することができます。また、機械的な設計により、すべてのコンポーネントへの迅速かつ容易なアクセス、メンテナンスおよび交換時間の短縮を実現し、高い可用性を支えています。