スタティック バリア コンペンセータ (SVC)

静止型無効電力補償装置(SVC)は、線間電圧を迅速かつ確実に制御する装置です。典型的なSVCは、通常の定常状態および偶発状態において、電圧を必要な設定値に調整・制御し、システム偶発事象(ネットワーク短絡、ラインおよび発電機の断線など)に応じて動的かつ高速な応答無効電力を提供します。さらに、SVCでは、送電能力の向上、損失の低減、有効電力振動の緩和、負荷喪失時の過電圧の防止も可能です。

 スタティック Var コンペンセータ (SVC) は、個々の顧客固有のニーズに合わせてカスタマイズされます。複数の固定ブランチまたはスイッチブランチから構成されており、そのうち少なくとも1つの分岐にはサイリスタが含まれ、分岐の組み合わせは要求に応じて大幅に変えることが可能です。通常、以下の項目のうち少なくとも2つを組み合わせて使用します(例:TCR/FC、TCR/TSC/FCなど)。

  • サイリスタ制御リアクトル(TCR)
  • サイリスタ・スイッチド・キャパシタ(TSC)
  • 高調波フィルタ(FC)

静的変動補正器の最も一般的なトポロジーは次のとおりです。TCR/FCまたはTCR/TSC/FCです。TSC分岐のあるトポロジーを使用する主な利点は、(フィルタサイズを小さくすることで)損失を減らせることです。日立エナジーのSVC制御システムは、新規または既存の外部シャントバンクの制御に利用することができます。

図1:ダラス・フォートワース都市圏のOncor社に納入した2台の大型SVC

詳細を見る

Xcel Energy社が先進のSVCでグリッドを強化