発電機用遮断器(GCB)HVS-63S(最大63kA)
革新的なモニタリング機能を内蔵したシステムタイプの発電機遮断器(GCB)
最大63kAの短絡電流と最大定格電流7,150Aに対応するSF 6割り込み技術を搭載したHVS-63S GCBは、最大200MWの発電機に適しています。実証済みのHVR-63技術に基づく新しいGCBは、以下の機能を備えたフルシステムタイプです。
- 浸食モニタリング機能を内蔵し、使用可能な残り時間をリアルタイムで視覚的に表示
- HMB-1バネ駆動方式により、中型のGCBと比較して50%の省エネを実現
- 断路器と接地、始動スイッチの一体化により、1極あたり1台の動作機構のみでの使用が可能
- 3極でわずか5.1kgの低SF6含有量で、漏れ率は年間0.1%未満
- 二重の主接触子を備えた革新的な遮断チェンバーにより、保守期間中(20年間、または10,000回の開閉操作)高い抵抗安定性を維持。
- 標準的な20フィートコンテナに収まるコンパクト設計で、輸送や取り扱いが容易。
アプリケーション
- 最大200MWの発電所の新設・交換・改造
- 小規模発電所向けに最適なシステムタイプソリューション
日立エナジーが選ばれる理由
- 最高の安全性と信頼性を実現する接点腐食インジケータ内蔵のシステムタイプGCB
- 完全組立済み・工場試験済み。設置と試運転の時間と費用を大幅に削減
- 型式試験済みで、最新のGCB規格およびIEEE C37.013の必須要件を上回る
利用可能なオプション:
性能データ
タイプ | HVS-63S |
---|---|
定格最大電圧 [kV] | 24 |
定格周波数 [Hz] | 50 / 60 |
定格電源周波数耐電圧 [kV] | 60 / 70 |
定格雷インパルス耐電圧 [kV] | 125 / 145 |
定格最大負荷電流 [A] | 最大7,150/6,900 |
定格短絡電流[kA] | 63 |
製品またはサービスに関するお問い合わせ
当社営業担当へのお問い合わせはこちらから