地域と言語を選択してください

メニュー

HVDCソリューションによる系統安定化

HVDC技術は、ネットワークの負荷の流れをより安全かつ最適に制御することができ、また、停電を含む大きな障害が発生した場合にも迅速な電力復旧を可能にします。HVDC送電は電力、電圧、周波数の変動を補償できるため、電力系統を安定化させるのに理想的な技術です。さらに、直流リンクが増えることで、システム損失の低減、送電容量の増加、電力品質の向上に貢献します。

今日、系統安定性の強化はネットワーク事業者にとってますます重要となっており、送電投資のさまざまな選択肢を検討する際に取り組むべき重要な課題となっています。

本セミナーでは、当社のHVDCソリューションがどのように系統安定性を確保するのかについて、また、当社のGrid Stability Appのデモをご紹介します。

日立エナジーのHVDC技術により、系統安定性と制御性の向上、送電網の維持がどのように可能になるかについてご紹介します。