HVDC Light® (自励式)
欧州内各国の相互接続と世界へ向けて
日立エナジーのHVDC Lightは、VSC技術(自励式変換器)に基づき、地中や水中、長距離の送電を行うために設計されています。”見えない "送電線、より少ない電磁場、オイルフリーケーブル、コンパクトな変換所など、環境面でも多くのメリットを提供します。
HVDC Lightは、HVDC送電の経済的な送電容量の範囲を数十メガワット (MW) まで拡張する(低下させる)技術です。この技術による送電可能容量の上限は、現在3,000 MWと±640 kVに達しており、数百万世帯に電力を供給し、2,000km以上の送電を可能にします。また、このシステム設計は、洋上風力発電や相互接続などのアプリケーションで大きな強みとなるコンパクトな変換所を実現します。
HVDC Light®とは?
HVDC Light®は、設置が迅速で、従来のAC送電系統やローカル発電の代替手段であり、次のような事例があります。
- 風力発電所を陸上送電網に接続
- 地下電源リンク
- 陸上電力を離島および洋上石油・ガスプラットフォームに供給
- 非同期グリッドの接続
- 都市への電力供給
公益事業は、高品質で競争力があり、環境影響が少ない電力供給を求める消費者や規制当局の要求を満たすという極端な圧力にさらされています。AC送電容量の拡大は、地域の計画規制や、新しい架空送電線の設置に反対する地元住民の懸念によって制限されることがよくあります。
日立エナジーのHVDC VSCソリューションを選ぶ理由
日立エナジーのHVDC VSC技術は、送電容量の拡大、環境影響の最小化、電力供給の品質向上に役立ちます。
- HVDCの90年以上にわたる経験
- 世界中で120以上のHVDCプロジェクト
- HVDC Light®(VSC)技術での25年の経験
- 世界中のVSC HVDCリンクの半数以上を設置
- 専任の顧客サービスと包括的なプロジェクト管理
- 最高レベルのインテグリティ
関連製品・サービス
関連記事
お問い合わせ
こちらからお問い合わせください。