変流器とセンサー
屋外使用向けの信頼性の高いオイル絶縁トップコア設計の変流器
屋外設置用のCOFオイル絶縁変流器は、トップコア設計に基づいています。当社の変流器はすべて、顧客の仕様に合わせてオーダーメイドで製作されます。COF変流器は、25kVから170kVまでの最大3つの独立コアをもつ多数のドームサイズを展開しており、多くの計測や保護のアプリケーションに対応できます。この変流器は、磁器またはシリコンゴム絶縁体を選択でき、ANSI 70グレイ磁器絶縁体が標準製品とされています。オイルの上部にガスクッションを設け、水分を含んだ外気の侵入を防ぐ密閉構造となっています。
COFは、業界平均より低いフィールド故障率で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。この設計は、砂漠から北極の気候まで西半球全体で採用されています。
アプリケーション
- 電力計量
- 保護リレー
- システム制御および電力潮流の表示
日立エナジーが選ばれる理由
- 高電圧網における電力計量と保護において、油紙絶縁変流器COFは業界で長く信頼性の高いサービス評価を得ており、最も要求の厳しいアプリケーションにも対応する汎用性を有しています。
- 最適なソリューションを実現する、充実したアプリケーションエンジニアリングサポート
- 多様な環境条件に対応した設計
- 広範囲の計量、コンデンサバンクの監視、その他の要求の厳しい用途など、重要な用途に特化した設計
- ヘッドタイプの設計により特別な冷却器や費用が不要、より高電流のアプリケーションが可能
- ドーム内の短い一次遷移により、高い短絡容量を発揮
- 100%の部分放電試験による密閉設計で、誘電的に厳格な生産体制
性能データ
COF | |
---|---|
設置 | 屋外 |
設計 | トップコアタイプ |
絶縁 | 油紙 |
の最高電圧 設備 |
25~170 kV |
最大一次電流 | 最大3,400 A |
短絡電流 | 最大120kA/1秒 |
絶縁体 | 磁器(シリコンゴムはオプション) |
表面漏れ距離 | ≥ 25mm/kV(要望に応じて、それ以上の長さも可能) |
サービス要件 | |
|
-40℃~+40℃(標準) |
|
最大1000m(標準) |
*その他の温度、高度も可能 | |
精度 | すべてのIEEE測定および保護クラスに準拠 (0.3%、0.15%、C100, C200, C400およびC800) IEC もご要望に応じて利用可 |