変流器タイプPA
電力グリッドの高精度測定ソリューション
屋外単相誘導電流変圧器タイプPA72a, PA123a、PA145aは、電力網で測定および保護システムを供給するように設計されており、それぞれ最高電圧72.5 kV、123 kV、145 kV、周波数50または60 Hzです。
変流器タイプPA72a, PA123a i PA145aは、トップコア構造を使用して設計されています。能動素子は、変圧器のヘッド内部の密閉ハウジング内にあります。PA変流器はPCBフリー変圧器オイルで充填されています。
トップコア構造により、熱および動的短絡電流の高値だけでなく、幅広い定格の一次電流と二次巻線の出力を実現できます。
アプリケーション
- 電気料金の計測システム
- 送電網セキュリティシステム
- 送電網制御システムで
なぜ日立エナジー?
日立エナジーは、電気性能の向上、環境耐性の向上、長期間のトラブルフリー寿命のために、ユーザーにメリットをもたらす最先端の設計を開発しました。これは以下によって達成されます。
- 実績のあるサプライヤーから適用される基準に準拠した高品質の材料の使用
- 変圧器の含浸に使用されるオイル(IEC 60296に準拠)には、塩素化合物(PCB)は含まれていません。
- 装置の寿命全体で安定した測定精度
- 高い機械的強度と電気的強度
- すべての部品が非腐食性材料でできている
- メンテナンスフリー
- 短い納期
- 25年以上の長寿命
計器用変圧器の一般データ
パラメータ |
値** |
||
タイプ |
PA72a |
PA123a |
PA145a |
基準の遵守 |
IEC 61869-2、PN-EN 61869-2 |
||
最高系統電圧 |
72.5 kV |
123 kV |
145kV |
定格電源周波数耐電圧、50 Hzでの |
140 kV/60 秒 |
230kV/60秒 |
275 kV/60 秒 |
定格雷インパルス耐電圧、1.2/50 μs |
325kV |
550 kV |
650kV |
定格周波数 |
50 または 60 Hz |
||
最小表面漏れ距離 |
16; 20; 25; 31 mm/kV |
||
総重量 |
最大 420; 360* kg |
||
絶縁油重量[フリー] |
90kgまで |
||
周囲温度 |
-40°C~+40°C |
||
高度 |
最大1000m |
||
湿度 |
30°Cで最大100% |
||
* 複合絶縁体
** リクエストに応じて他のパラメータ範囲も利用可能