ダイオード

日立エナジーは、ファストリカバリダイオード、標準リカバリダイオード、溶接ダイオードを幅広く取り揃えています。 

デバイスの特徴:

  • 32~144 mmウェハ
  • 175A~13500A
  • 200V~8500V
  • フリーフローティング、ライブタンク遮断器、合金技術

一般的なダイオードの用途:

  • ドライブ
  • ニュートラルポイントクランプダイオード(NPC)
  • ACドライブ用 入力整流器
  • 金属の溶融と電解
Diodes

製品・サービス

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから