SPT、SPT+、SPT++、TSPT+チップ付き絶縁ゲート型バイポーラートランジスタ(IGBT)およびダイオードモジュール

日立エナジーのIGBTパワーモジュールは、1700~6500Vの範囲で、シングル、デュアル/フェーズレグ、チョッパIGBT、デュアルダイオードモジュールとして利用できます。高出力HiPak IGBTモジュールは、ソフトスイッチ性能と記録的な安全動作領域(SOA)との組み合わせにより、低損失を実現しています。新たに導入された62PakおよびLoPak高速スイッチング中出力IGBTモジュールは、スイッチング損失が最も低く、フルスクエアSOAと標準パッケージを備えたフル175℃動作で、ドロップイン交換が可能です。
PDF形式のデータシートをダウンロードおよび印刷するには、部品番号をクリックします。 

 

部品番号 電圧
VCES(V)
電流
IC(A)
タイプ パッケージ Plecsモデル オファー
1200 2 × 600 フェーズレグIGBT LoPak
1200 2 × 600 フェーズレグIGBT LoPak
1200 2 × 900 フェーズレグIGBT LoPak  
1200 2 × 900 フェーズレグIGBT LoPak

ハイライト

power plant engineer for substation

お問い合わせ

こちらからお問い合わせください。