圧接型IGBTおよびダイオードモジュール

StakPak は、複数のデバイススタックで均一なチップ圧力を保証する高度なモジュール式ハウジング内の高出力 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT) プレスパックおよびダイオードのファミリーです。

IGBTの最も一般的なパッケージは孤立モジュールですが、直列接続が必要なアプリケーションでは、直列で電気的および機械的に接続しやすく、短絡状態で動作する固有の能力があるため、圧接が推奨されます。これは冗長性が必要な必須機能です。IGBTは複数のパラレルチップを備えているため、従来の圧接では、すべてのチップに均一な圧力を保証するという課題があります。この問題は、特許を取得した新しいばね技術で解決されました。

直列接続用に最適化されたStakPakは、グラスファイバー強化フレームに装着されたサブモジュールに基づくモジュラーコンセプトを特徴としており、さまざまな電流定格および IGBT/ダイオード比のさまざまな製品を柔軟に実現できます。

PDF形式のデータシートをダウンロードおよび印刷するには、部品番号をクリックします。 

部品番号 VCES(V) IC(A) VCESAT(V)標準125℃ VF(V)標準125℃ IGBT対ダイオード比 ハウジング Plecsモデル オファー
4500 1300 3.4. 2.4 ページ 1:1 K
4500 2000 3.4. 2.4 ページ 1:1 K
4500 2000 3.65 3.0 ページ 2:1 K
4500 2000 3.65 3.0 ページ 2:1 K
4500 3000 3.65 3.0 ページ 2:1 K

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから