ショア・ツー・シップの電力変換器
日立エナジーの周波数変換器は、船舶(60/50Hz)を公共グリッド(50/60Hz)と相互接続するための経済的で効率的なソリューションです。
寄港地間電力は、船舶を港湾電力網に接続し、停泊中に船上発電ユニットを停止させることで、港湾における汚染排出、騒音、振動を低減します。ほとんどの船舶は60Hzの電力で運航していますが、世界のほとんどの地域では地域の送電網は50Hzであるため、日立エナジーの 静的周波数変換器は、適切な船舶周波数にグリッド電力を調整するのに 役立ち、ヴィンテージの回転周波数変換器(モーター/発電機セット)を交換するための実行可能なソリューションです。
日立エナジーの周波数変換器は、グリッド電力を船上で必要な適切な周波数に変換するための経済的で効率的なソリューションです。ACS 6080 SFC、ACS 880 SFC、およびPCS 100 SFCで構成される補完的な製品ポートフォリオのおかげで、100kVAから最大27MVA(複数のコンバータを並列接続する場合により高い電力を利用可能)の範囲の適切な周波数コンバータソリューションを提供できます。
日立エナジーは、周波数変換設計パッケージから、公共送電網への接続から船舶への設置まで、包括的なターンキー陸上から船舶への電力ソリューションまで幅広く提供しています。
製品またはサービスに関するお問い合わせ
当社営業担当へのお問い合わせはこちらから