人々の安全性の向上

安全は当社の最優先事項です

生分解性で安全な絶縁流体

ここ に記載されている環境上の利点に加えて、 EconiQ Transform変圧器の 絶縁流体は、近くに住んでいる人や近くで働いている人にとってより安全です。これらの液体の引火点が高いほど 、火災のリスクが大幅に減少します。

 

TXpand  破壊耐性 トランス

標準的な 変圧器 は非常に剛性が高く、強力な構造ですが、内部の故障によって極圧が高まった場合、変圧器が破裂 することはほとんどなく、安全性と環境上の 危険が生じます。

TXpand は、破裂抵抗のための新しい 電力変圧器 技術 であり、人と環境の安全を強化します。この技術 を含む変圧器は文字通り拡張し、 障害からエネルギーを吸収することができます。

TXpandは、約80の設計と160以上のユニットを納入し、実績のある設計と生産経験 を使用しています。

 

乾式ブッシング

世界で最も完成度の高いドライ ブッシュ 製品群は、防火・防爆設計により、運用上の安全性を高めます。完全にオイルフリーの 製品は、環境への影響を最小限に抑え、メンテナンス作業を削減します。

 

ノイズ低減

厳しい騒音制限、都市への近接性、設置面積の制約により、多くの国で関連性が高まっているため、外部の防音壁やエンクロージャー(コンクリートが少なく、設置面積が小さい)なしで変圧器の騒音 を低減できます。

10~15 dB のノイズ低減は、 の標準レベルと比較して達成できます。

  • コアとコイルの低ノイズ設計

  • 圧縮層ダンパーによるノイズ伝播の低減

  • 耐音性のための特殊タンクコーティング

  • 高品質の電子鋼

  • 電磁、機械、音響シミュレーションツール

現実世界の変圧器の健康

関連製品カテゴリー

 EconiQ™ Transformers
EconiQ™変圧器

持続可能なエネルギーの未来のための共創

脱炭素化
カーボンニュートラルな
周囲の生態系の保護
地域の影響を最小限に抑える
リソースの責任ある使用
私たちが持っているものを最大限に活かす
ライフサイクル分析
私たちは最初から最後まであなたと一緒にいます
顧客共創
協力的な持続可能性への道のり

詳細を見る

LYS186599_2
変圧器(海外規格品)
当社は、配電用変圧器、電力用変圧器、乾式変圧器、液体封入変圧器を提供しています。
変圧器の絶縁および構成部品
世界で最も幅広く信頼性の高い変圧器部品および絶縁部品のポートフォリオ

製品またはサービスに関するお問い合わせ

当社営業担当へのお問い合わせはこちらから