地域と言語を選択してください

メニュー

TXpandの耐破裂性変圧器ソリューション

リスクを軽減して安全性を高め、環境を保護し、電力の流れを維持します

標準的な変圧器は非常に剛性が高く、強力な構造ですが、内部故障によって極圧が高まった場合、変圧器が破裂することはまれであり、安全性と環境上の危険が生じます。

衝突時にエネルギーを吸収して損傷をコントロールすることで乗客を保護する近代車のクランプルゾーンと同様に、柔軟性を高めることで解決策を提供することができます。

TXpand は、破裂抵抗のための新しい電力変圧器技術 であり、人と環境の安全を強化します。この技術を含む変圧器は文字通り膨張し、障害からエネルギーを吸収することができます。

日立エナジーは、最も剛性の高いエリアを柔軟にし、最も弱点をより強くし、最も予測不可能な障害を制御するために破裂点を統合するために、慎重な分析とモデリングを通じて TXpand技術を開発しました。

TXpandアブソリュートソリューションは、シミュレートされた20メガジュールの故障によって生じる膨張を吸収できることが実証されています。エネルギーを安全に封じ込め、リスクを低減し、電力変電所内および周辺の人々の安全性を高めます。

 TXpandアトランティス設計は、致命的な故障の影響を軽減します。

非常に大きくて不可能な封じ込めをシミュレートしたテストでは、 TXpandは、破裂を制御することができる66メガジュールの欠陥を示し、流出したオイルを最小限に抑え、予測可能な方法で少量のオイルが漏れ出ることを導き、封じ込めを容易にしました。

より管理しやすく、封じ込めが容易なことで、地域の人々を保護するだけでなく、変電所の他の貴重な資産も保護できます。

他の変電所機器の破損を防止することで、停電のリスクを軽減し、機器の保守や交換を最小限に抑えます。

関連製品・サービス

Hitachi Energy's power transformers
電力用変圧器
TXpert™ エコシステム
LYS186599_2
変圧器(海外規格品)