地域と言語を選択してください

メニュー

周囲の生態系の保護

地域の影響を最小限に抑える

鉱物油の漏れをなくし、安全性を高めることが不可欠です。

当社の生分解性絶縁流体に関する経験は他に類を見ないものであり、世界21カ国に200台以上の変圧器 が設置され、合計10,500 MVA以上が納入され、950年にわたり稼働しています。さらに、65,000台以上の配電変圧器(2020年末)。

生分解性でより安全なこれらの液体を含む変圧器は、地元の 環境だけでなく、人々を保護するだけでなく、変圧器の寿命を延ばし、設置 面積を縮小します。

 

  • 生分解性

  • 引火点が高く、火災の危険を最小限に抑える

  • ユートロフィケーションおよび淡水毒性の影響の低減

  • より長い寿命

  • 設置面積とコスト削減

  • 最大420 kV/BIL 1425 kVまでテスト済み

EconiQトランス

関連製品カテゴリー

 EconiQ™ Transformers
EconiQ™変圧器

持続可能なエネルギーの未来のための共創

脱炭素化
カーボンニュートラルな
Transformer health in the real world
人々の安全性の向上
安全は私たちの優先事項です
リソースの責任ある使用
私たちが持っているものを最大限に活かす
ライフサイクル分析
私たちは最初から最後まであなたと一緒にいます
顧客共創
協力的な持続可能性への道のり

詳細を見る

LYS186599_2
変圧器(海外規格品)
当社は、配電用変圧器、電力用変圧器、乾式変圧器、液体封入変圧器を提供しています。
Part of categoryCustomer Story
Ester-fluid power transformer
India's most powerful ester-fluid power transformer for Tata Power
変圧器の絶縁および構成部品
世界で最も幅広く信頼性の高い変圧器部品および絶縁部品のポートフォリオ