地域と言語を選択してください

メニュー

ライフサイクル分析

私たちは最初から最後まであなたと一緒にいます

 

ライフサイクル分析などの科学的な方法論を使用して、当社は、環境への影響に対する透明性を提供する、定量化可能なエビデンスベースの アプローチを提供し、当社の深い専門知識 の変革者の上に構築され、その後、持続可能性のパフォーマンスを改善するためのクラス最高のソリューションが続きます。 ​

 

ライフサイクル全体をカバーする包括的なアプローチでサステナビリティを見ていきます。

  • 厳しい規制に準拠した材料の選択

  • 持続可能な調達のためのより良い方法を見つけるためにサプライヤーと提携する

  • 化石フリーの電気を使って変圧器を製造する

  • 顧客が持続可能性 の目標を達成できるよう、トランスを設計する方法を理解する

  • お客様の寿命を延ばすために、安全で信頼できる方法で変圧器を使用する ためのサポート

  • 適切な分解、廃棄物処理、リサイクルを確実に行うため、寿命の最後にガイダンスを提供する

変圧器のライフサイクル

関連製品カテゴリー

 EconiQ™ Transformers
EconiQ™変圧器

持続可能なエネルギーの未来のための共創

脱炭素化
カーボンニュートラルな
周囲の生態系の保護
地域の影響を最小限に抑える
Transformer health in the real world
人々の安全性の向上
安全は私たちの優先事項です
リソースの責任ある使用
私たちが持っているものを最大限に活かす
顧客共創
協力的な持続可能性への道のり

詳細を見る

LYS186599_2
変圧器(海外規格品)
当社は、配電用変圧器、電力用変圧器、乾式変圧器、液体封入変圧器を提供しています。
変圧器の絶縁および構成部品
世界で最も幅広く信頼性の高い変圧器部品および絶縁部品のポートフォリオ