地域と言語を選択してください

メニュー

デジタルが現実に

TXpert™Ecosystem:パフォーマンスの変革

持続可能なエネルギーの未来へのシフトは、電力ネットワークにおけるより高い回復力、柔軟性、効率性を必要とします。これは、複雑さ、不確実性、デジタル化の実装の必要性の増加を伴います。

TXpert™を使用すると、トランスのデジタル化、複雑さの制御、パフォーマンスの飛躍の達成に向けて、簡単なステップを開始できます。

業界をリードする専門知識と業界経験から構築された TXpert™エコシステムは、オープンでスケーラブル、安全でベンダーに依存しないアプローチで設計されています。変圧器のデジタル化のための製品、サービス、ソリューションの完全なポートフォリオです。

TXpert™は、貴社と貴社のトランスフォーマーに1,000台のトランスフォーマーの知識とインテリジェンスを提供します。コスト削減、運用の最適化、平均寿命の延長、環境パフォーマンスの向上に実効性のあるデータ駆動型の洞察を提供します。

デジタルジャーニーでパートナーを組んで、デジタルの約束を実現しましょう。

データに基づくインサイトを提供

コストとリスクの低減
  • オンライン監視と潜在的な脅威の事前警告を組み合わせることで、壊滅的な障害や計画外の停止を回避できます。
  • TXpert™が提供する実用的なインテリジェンススマートな資産管理により、次のことを実現できます。
    • 重大な故障のリスクを50%低減*
    • 予期せぬ問題や機能停止による収益損失を60%削減*
    • 早期検出により修理コストを75%削減*

*出典:CIGRE 技術パンフレット 248

デジタルグリッドの可能性を引き出す

TXpert Ecosystem Launch

配電網のトポロジーは進化し、より複雑になっています。ノードに関するリアルタイムの情報は、効率的な運用のためにますます基本的になっています。TXpert™デジタル配電トランスは、配電グリッドの用途に最適です。再生可能エネルギー、産業、インフラアプリケーションの統合を可能にします。 

デジタル変電所の中心部またはスタンドアロン・ユニットとして、TXpert™ Enabled 電源トランスは、洞察力のある運用データなどのメリットを提供し、情報に基づいたビジネス上の意思決定、運用の最適化、停電の削減、状態ベースのメンテナンスの促進を実現します。

スケーラブルな資産管理システムは、単一の変圧器、変電所、または完全なフリート要件に適合します。

ローカルで利用可能なグローバルな専門知識により、リモートおよび高度なサービス、ライフアセスメント、ロボット検査、変圧器ケアサービス契約を提供します。顧客が変圧器をより良く操作し、維持できるよう支援する。

TXpert™は、多様なメーカーのセンサーから複数のデータを統合することができるオープンエコシステムであり、通信およびサイバーセキュリティ基準に準拠した変圧器のデジタル化を簡素化します。

詳しく知る

発電、送電、配電、産業、インフラなど、エネルギーバリューチェーンにおけるすべての変圧器アプリケーションに適用されます
TXpert™Ecosystem

TXpert™ Ecosystem

TXpert™エコシステムは、流通およびより大きな電力変圧器にわたって、乾燥またはオイル充填の新規および既存の変圧器にまたがり、以下を含みます。

  • CoreSense、CoreSense M10 などの TXpert™デジタル・センサー
    当社のセンサーファミリーと同様に、当社のオープンエコシステムはサードパーティのセンサーもサポートしています。

  • TXpert™ Hub監視システム:CoreTec搭載
     TXpert™ Hub は '脳' として機能し、検知されたすべてのデータをまとめます。

  • アセットパフォーマンス管理:クラウド、エッジ、またはオンプレミス
    データを活用し、実用的な洞察を提供するソフトウェア。

  • TXpert™サービス:TXpert OnDemand、Transformer Careなど
    さらなる専門家の洞察を提供し、行動を起こすことを支援する。

 

> プレスリリースを読む

製品・サービス

TXpert™ Ready センサー
詳細を見る
power plant engineer for substation
TXpert™ Enabled 変圧器
アセットパフォーマンス管理ソフトウェア
TXpert™ サービス

関連製品・サービス

LYS186599_2
変圧器(海外規格品)
変圧器の絶縁および構成部品
Beautiful Confident Female Project Manager works on Laptop Standing in Telecommunications System Control Room. In Background Big Screen Showing Infographics of Infrastructure, Charts, System Analysis
デジタライゼーション