地域と言語を選択してください

メニュー

海底変圧器

日立エナジー の液体充填、圧力補償型海底変圧器は、最大3,000メートルの深さで定格されています。

高電圧をポンプ、モーター、コンプレッサーで使用できるレベルまで低減し、信頼性の高い性能とコスト効果を提供します。

深海設備は、技術とソリューションの点で高いベンチマークを設定します。 日立エナジーは1980年代半ばにこの技術の開発を開始し、1999年に最初の海底変圧器を導入しました。 日立エナジーの海底変圧器は、電源から離れた海底回転機器に優れた性能とコストメリットを提供するように設計されています。過去10年間で、私たちは約20の海底変圧器を供給しました。

日立エナジー は、最小限の損失で信頼性の高い水中電力を供給する ことができる海底 変圧器の世界有数のメーカーです。

 

海底変圧器の製品範囲:

  • 電圧:最大145 kV AC
  • 電流:最大900A
  • 水深:最大3000メートル

日立エナジーが選ばれる理由

  • 日立エナジーは1984年以来、海底配電ソリューションのイノベーターとして活躍
  • 最初の商用海底変圧器は1998年に導入されました。
  • 日立エナジーの海底変圧器は、オフショア開発に最高の性能と費用対効果を提供するように設計されています。
  • 日立エナジーの海底変圧器は、必要なすべての電力を安全で信頼性の高い方法で供給します。

 

Product image for: 海底配電トランス

関連製品・サービス

特殊用途向け変圧器
OceaniQ™ - innovative technological solutions
OceaniQ
LYS186599_2
変圧器(海外規格品)
変圧器の絶縁および構成部品