OceaniQ™ - innovative technological solutions

洋上向け変電設備群OceaniQTM

洋上環境に対応したソリューション

厳しい洋上特有の環境に対応した耐久性と実績のある製品群で、将来のエネルギーニーズに応えます。OceaniQTMの洋上向け変電設備群により、より多くのエネルギーを効率的に集め、電力系統に接続することができます。

OceaniQ™とは?

OceaniQ™は、製品、ソリューション、サービスから構成される日立エナジーの洋上向け変電設備群で、洋上分野のお客さまのコスト削減、安全性の向上、効率性の向上を実現します。電力部門と海洋部門における知識と経験を業界横断的に組み合わせて構築されており、風力、海洋、その他のオフショアオペレーター向けの着床式プラットフォーム、浮体構造物、海底電力システムのアプリケーションに対応しています。

OceaniQとは?

OceaniQは、コストを削減し、安全性を高め、オフショアセグメントの効率を改善するための日立エナジーの革新的なオフショア製品、ソリューション、サービスのポートフォリオです。電力部門と海洋部門の業界横断的な能力を組み合わせたこのポートフォリオは、風力、海上、その他の洋上事業者向けの固定プラットフォーム、浮体構造物、海底電力システムの用途に対応しています。

製品
洋上環境に対応した設計と優れた耐久性
ソリューション
浮体、海底、固定構造物などの洋上向けソリューション
サービス
洋上向け遠隔操作と現場で行うサービス

OceaniQ™は、洋上の厳しい環境に対応した設計が施されています。最終的には、カーボンニュートラルな未来の実現に貢献するソリューションであると確信しています。

ブルーノ・メレス
日立エナジー 変圧器ビジネスユニット担当役員

OceaniQの利点

0

コストと時間の削減:モジュール式、コンパクト、相互運用可能なソリューションにより、設置/アップグレードの複雑さとコストを削減

0

安全性とセキュリティの向上:オペレーターが洋上資産を陸上から監視・制御するため遠隔操作が可能

0

効率性と持続可能性の向上:リアルタイムでのモニタリングと予測分析により、効率と稼働時間を向上させるレジリエントな再生可能エネルギー

OceaniQ™の利点

ゲームチェンジを実現可能とする製品群

OceaniQ™では、風力発電用変圧器、洋上変電所用変圧器、シャントリアクトル、接地用変圧器、コンポーネント、サービスなど、洋上向けの変圧器とサービスを提供しています。
 

  • 洋上の課題に取り組む20年以上の広範な経験。
  • テクノロジーのパイオニア:新世代の大型洋上風力タービン、コンパクトで持続可能なソリューション、浮体式および海底アプリケーション。
  • 大型洋上風力タービンと最大規模の風力発電所への電力供給と接続。

製品・サービス

OceaniQ™の初期ポートフォリオには、浮体式アプリケーション向けの変圧器とリアクトルが含まれています。

今日の不可能を可能にする「初の試み」です。

波の高さ

0m以上

着床式の適さない水深や海底の状況

0m以上

波とそれに伴う振動・衝撃

海洋環境と浮体式洋上向けに設計された高い耐性

ナセルから接続点まで浮体式洋上風力発電用変圧器一式で構成される製品群
ナセルから接続点まで浮体式洋上風力発電用変圧器一式で構成される製品群

資格基準を満たすためのモーダル荷重および疲労解析(全装置および個別部品)

  • 構造物の疲労効果に特にフォーカス
  • 製品、基礎、上部・下部構造物におけるそれぞれの専門家との共同作業
  • さまざまな場所(米国、日本、北欧など)における多様な厳しい洋上環境

OceaniQ™は、浮体式変圧器、分岐リアクトル、風力タービン用変圧器、接地変圧器から構成される信頼性の高い製品群

浮体式洋上風力向け変圧器

浮体式洋上風力発電用変圧器のフルラインナップを有する当社は、ナセルから接続ポイントに至るまで、最適なパートナーとして選ばれています。

ゲームチェンジを実現可能とする製品群

Modernizing and strengthening the grid​ with wind turbine

洋上の環境において可能性を最大限に引き出す

海洋環境と浮体式洋上向けとして高い耐性

風力発電は、地球上の豊かな天然資源を活用して発電するもので、洋上向け変電設備群OceaniQ™を通じて、お客さまはより効率的に風力を利用、統合することができるようになります。

アルフレッド・パレス 

日立エナジー 再生可能エネルギー責任者