地域と言語を選択してください

メニュー

グリッドの近代化と強化

当社の独立コンサルティングを通じて、電気システムの伝送ニーズを評価し、顧客に確実に電力を供給するための幅広い調査を提供します。

より強力で近代的な電力システム

電力システムは、電化による負荷の増加とコストへの 圧力に加え、柔軟性を最大化、持続可能性 の目標達成という複合的な課題に直面しています。世界中で、電気事業者は 求められ、期待されるレベルの信頼性、安定性、安全性の維持に努めています。 ​

当社は、独立したコンサルティングを通じて、電力系統の送電ニーズを評価し、効率的かつ信頼性の高い電力供給を継続的に行う能力を確保するための包括的な調査を行います。この調査には、予想される信頼性と経済的ニーズを満たすための送電プロジェクト案の評価も含まれます。

当社は、 送電事業者やISOと緊密に連携し、リソースの構築、輸入、 需要などの不確実性に対処するためのシナリオベースの計画アプローチを取り入れ、グローバルに短期、中期、長期の伝送計画研究を行っています。  

従来のHVACおよびHVDC伝送ソリューションに加え、FACTS、エネルギー貯蔵、その他の有線以外の代替 技術も研究 できます。

当社のコンサルタントは、クリーンエネルギーイニシアチブ などの連邦、州、地域の取り組みを考慮に入れ、送電のセキュリティ、 信頼性、妥当性、経済的側面を重視して計画を作成します。