Site Assessment and Design Concepts​

サイト評価と設計コンセプト

当社の専門コンサルタントおよびアドバイザリーエンジニアのチームは、パフォーマンス評価と改善調査を提供し、従来のものに対する新しいコンセプトの設計を支援します。

要求が厳しく、絶えず変化する電気ネットワークにおいて、 電力システムのすべての関係者は、 パフォーマンス、信頼性、およびセキュリティの最適な運用ポイントに至り、投資に対する最高のリターンを得るという課題を課されています。 これは、継続的な電力システム 技術の適応、アップグレード、進化が必要であることを意味します。 ​

独立した専門家主導のサイトアセスメントは、これを達成する方法 を理解する上で最も重要なタスクの1つです。これらの分析は、グリーンフィールドとブラウンフィールドの両方で機能し、最高の技術的および経済的なソリューションを提供し、コストを削減し、サイトの信頼性を高めることができます。 ​

当社の専門コンサルタントとアドバイザリーエンジニアのチームが、パフォーマンス評価・改善調査を行います。これらのサービスは、お手持ちの資産が どの程度うまく機能しているかについての知識の提供や、エネルギー源の問題特定、将来の 問題予測、 電力システム資産の信頼性、可用性、およびセキュリティをライフサイクルを通じて改善する方法を特定します。

これらのサイト評価に基づいて、当社の独立コンサルタント(コンセプト エンジニアリングサービス)は、新しいコンセプトの設計や、古いコンセプトの修正を行うことができます。

これは、戦略的、 技術的、財務的、規制/グリッドコードの制約を検討する基本的な実現可能性評価から、機器 の定義や詳細な設計まで、多岐にわたります。

既存の電気システムの拡張を計画する場合も、運用規則 を改善して資産価値を最大化する場合も、当社の専門知識を駆使してサポートします。

注意事項

サイト評価活動には、以下が含まれます。

  • 測定
  • システム保護
  • 根本原因分析
  • O&M

発電用

  • 実現可能性、グリッド接続、機器定義、O&M

送電用

  • 拡張計画、基本設計、詳細設計、O&MF

公益事業者用

  • 実現可能性、電力品質、O&M