Hitachi Énergie est adapté au transport étendu de l’électricité renouvelable entre le Canada et la ville de New York
Le réseau de transport CCHT Light® transportera l’énergie renouvelable de plus d’un million de maisons de New York et contribuera à l’atteinte des objectifs climatiques de l’État
Réseaux en mer : La prochaine frontière de la transition énergétique
Une planification proactive du réseau est essentielle pour libérer la vision Net Zéro en Europe
Le rôle du CCHT dans le système de puissance du futur
Construire, exploiter et entretenir des stations de conversion CCHT dans une perspective de durabilité
Le premier réseau de transport d’électricité en son genre
La première solution d’énergie en CCHT hors des eaux norvégiennes
Le lien intercontinental révolutionnaire
Le consortium Hitachi Énergie a accordé un contrat important pour la toute première interconnexion CCHT à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Hans Björklund remporte le prestigieux prix IEEE
Sa longue liste d’innovations révolutionnaires des 50 dernières années comprend le premier système de contrôle et de protection numérique au monde pour CCHT
Accroître l’intégration des énergies renouvelables
Découvrez comment la technologie CCHT permet d’accroître l’intégration de la production d’énergie éolienne en mer dans le réseau et d’accélérer la transition vers l’énergie verte en Europe.
Solutions de réseau combinées
Découvrez comment Hitachi Énergie a relevé le défi et saisi l’occasion de réaliser des solutions de réseau combinées, un cas qui pourrait devenir de plus en plus courant dans les années à venir.
Assurer la stabilité du réseau
Découvrez comment la technologie CCHT d’Hitachi Énergie permet d’augmenter la stabilité et le contrôle du réseau et de conserver le transport de l’énergie dans le réseau.
Le CCHT (courant continu haute tension) est un outil clé pour un système d’énergie neutre en carbone. Il est très efficace pour transmettre de grandes quantités d’électricité sur de longues distances, et intégrer les énergies renouvelables et les réseaux d’interconnexion, ouvrant la voie à de nouvelles solutions de transport durables.
Nos produits, services et solutions
Applications
Actualités CCHT
Campagnes et webinaires CCHT
Liens et téléchargements
Histoires de réussite de clients
Produits, services et solutions connexes
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.