Sottostazioni GIS
Le sottostazioni di Hitachi Energy con quadro elettrico isolato in gas (GIS) non hanno eguali quando si tratta di compattezza, affidabilità, efficienza e sicurezza, garantendo la massima disponibilità di energia per i clienti di aziende di servizi di pubblica utilità, commerciali e industriali.
Il design robusto e a bassa manutenzione basato su GIS riduce l’ingombro della sottostazione fino al 70%, consentendone l’installazione al chiuso, in aree urbane trafficate e in ambienti difficili.
La nostra conoscenza profonda della catena del valore dell’alimentazione, nonché dei codici di rete e delle pratiche di fornitura in uso in tutto il mondo ci consente di fornire soluzioni chiavi in mano e pacchetti ingegnerizzati in un’ampia gamma di applicazioni.
Perché scegliere Hitachi Energy?
- Hitachi Energy ha consegnato la prima sottostazione GIS al mondo nel 1965, pionieristica nella tecnologia GIS
- Esperienza completa nella progettazione e nella costruzione di sottostazioni GIS interne, esterne e sotterranee
- Apparecchiature comprovate e all’avanguardia fino a 1.100 kV
- Funzionalità complete di integrazione del sistema interno
- Implementazione rapida del progetto con interfacce ridotte e rischi inferiori garantiti da una fonte di responsabilità sola
- Garanzia di standard di alta qualità, salute, sicurezza e ambiente
- Soluzioni per la qualità dell'alimentazione, tra cui FACTS, banchi di condensatori, filtri armonici, trasformatori a spostamento di fase, sistemi di accumulo dell'energia, ecc.
- Soluzioni ottimizzate per prestazioni elevate, efficienza, flessibilità, affidabilità e costi bassi del ciclo di vita
- Sistemi di automazione delle sottostazioni IEC 61850 pronti per la rete intelligente che consentono un’integrazione dei dati a livello aziendale per realizzare una gestione efficiente dei sistemi di alimentazione